17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

レーザープリンター用ラベル TAGN10L-9496(ポリエステルフィルム製) TAGN10L-9496

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レーザープリンター用ラベル TAGN10L-9496(ポリエステルフィルム製)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TAGN10L-9496

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ケーブルやチューブ等への追従性に優れ、湾曲したケーブルにも比較的安定した接着力を維持できます
・材料は炭素と水素から出来ているため、焼却した場合でも、水と炭酸ガスになり、塩化水素ガス等の有害物質を発生しません
・防水性、防湿性に優れ、耐油性や耐薬品特性もあります
・レーザープリンターで簡単に印字できます
・印字部は透明ラミネートで覆われているため、汚れや溶剤から保護されます

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

ラベル種類
セルフラミネート
ラベル材質
ポリオレフィンフィルム
最大適応外径(mm)
6.3
全長(mm)
33.8
ラベル数列
7
印字部分 縦(A)(mm)
24.4
印字部分 横(B)(mm)
11.9
パック入り数(個)
1008
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト