エレクトロニクス部品技術窓口
耐塩化カルシウム性に優れたスパイラルチューブ。【特長】・12ナイロンのスパイラルチューブは、耐薬品性、...
詳細を確認
寸法図
| 型番 | 寸法 mm | |||
|---|---|---|---|---|
| φD | φD1 | T | P | |
| TS-13N12-W | 11.8 | 13.8 | 1.0 | 12.0 |
| TS-16N12-W | 14.1 | 16.5 | 1.2 | 20.0 |
| TS-22N12-W | 19.4 | 22.0 | 1.3 | 20.0 |
| 材質 | 12ナイロン |
|---|---|
| 色 | 黒 |
| 環境負荷物質管理情報 | HF:ハロゲンフリー |
| 常時使用温度範囲 | -40℃~+65℃ |
| グレード | 耐候 |
| UL難燃グレード(主原料) | UL94HB |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
26,486円 ( 29,135円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35,900円 ( 39,490円 ) | 2日目 |
31,900円 ( 35,090円 ) | 2日目 |
耐塩化カルシウム性に優れたスパイラルチューブ。
【特長】
・12ナイロンのスパイラルチューブは、耐薬品性、耐候性、低温衝撃性、耐油性に優れています
・耐塩化カルシウム性に強いため、屋外で融雪剤や凍結防止剤が付着するような環境下でもご使用いただけます
【用途】
・電線の摩耗、損傷防止と結束に使用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スパイラルチューブ 汎用
4.6通常価格(税別):611円~

ミスミ
スパイラルチューブ(耐候・耐磨耗)
4.2通常価格(税別):683円~

ヘラマンタイトン
スパイラルチューブ ポリエチレン製 標準グレード 屋内使用
4.7通常価格(税別):4,443円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】スパイラルチューブ
0通常価格(税別):392円~

カメダデンキ
結束保護材 スパイラルチューブKS(柔軟タイプ)
4.5通常価格(税別):3,714円~

興和化成
スパイラルチューブ 電気絶縁性
0通常価格(税別):3,086円~

ヘラマンタイトン
スパイラルチューブ ポリエチレン製 耐候グレード 屋内外使用
4.3通常価格(税別):4,152円~

ミスミ
【パンドウイット】耐熱スパイラルチューブ
3.3通常価格(税別):5,774円~

ヘラマンタイトン
ヘララップ(標準グレード)【25m/1巻】
3.5通常価格(税別):5,929円~