17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

エッジ保護 粘着剤付エッジプロテクタ【1~50個入り】

通常単価(税別)
3,7894,489
税込単価
4,1684,938
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・粘着剤付きのため、パネル切断部に確実に、素早く、ぴったりと取り付けることができ、施工品質の向...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

粘着剤付きエッジプロテクタ(20m巻リール品)

寸法図

寸法図

リールタイプ(箱入り)

リールタイプ(箱入り)

型番適用パネル厚
mm
寸法 mm
ABCE
THA-012乳白1.23.34.81.21.0
THA-012-B1.23.34.81.21.0
THA-016乳白1.63.75.21.61.2
THA-016-B1.63.75.21.61.2
THA-024乳白2.34.45.22.31.2
THA-024-B2.34.45.22.31.2
THA-032乳白3.25.35.23.21.2
THA-032-B3.25.35.23.21.2

製品仕様

材質ポリエチレン+合成ゴム系粘着剤
乳白、黒
環境負荷物質管理情報HF:ハロゲンフリー
常時仕様温度範囲-20℃~+50℃
グレード標準

注意・禁止事項

  • 開封後は、お早めにご使用いただき、保管する場合は埃などが付着しないよう袋、または箱に戻し、密閉することを推奨します。
  • 直射日光を避け、室内環境下で保管願います。
  • 被接着面の油分、水分、埃などは必ず除去してご使用ください。
  • 被接着面に強く押し付けてご使用ください。
  • 繰り返しのご使用は避けてください。
  • 特に冬場の貼付け作業の際は、粘着剤が固化して貼付きにくい場合がありますので、必要に応じて製品(粘着剤部)及び、被着体を温めてください。

粘着剤付きエッジプロテクタ(250mmカット品)

寸法図

寸法図

250mmカット品(袋入り)

250mmカット品(袋入り)

型番適用パネル厚
mm
寸法 mm
ABCE
THA-016-250乳白1.63.75.21.61.2
THA-016-B-2501.63.75.21.61.2
THA-024-250乳白2.34.45.22.31.2
THA-024-B-2502.34.45.22.31.2
THA-032-250乳白3.25.35.23.21.2
THA-032-B-2503.25.35.23.21.2

製品仕様

材質ポリエチレン+合成ゴム系粘着剤
乳白、黒
環境負荷物質管理情報HF:ハロゲンフリー
常時使用温度範囲-20℃~+50℃
グレード標準

注意・禁止事項

  • 開封後は、お早めにご使用いただき、保管する場合は埃などが付着しないよう袋、または箱に戻し、密閉することを推奨します。
  • 直射日光を避け、室内環境下で保管願います。
  • 被接着面の油分、水分、埃などは必ず除去してご使用ください。
  • 被接着面に強く押し付けてご使用ください。
  • 繰り返しのご使用は避けてください。
  • 特に冬場の貼付け作業の際は、粘着剤が固化して貼付きにくい場合がありますので、必要に応じて製品(粘着剤部)及び、被着体を温めてください。

型番リスト

表示件数

仕様

最大適応パネル厚

(mm)

長さ

パック入り数

(個)

RoHS?最小発注数量
乳白色
20m巻き
1.2
20m
-
10
1個
20m巻き
1.2
20m
-
10
1個
乳白色
20m巻き
1.6
20m
-
10
1個
乳白色
250mmカット品
1.6
250mm
50
10
1パック

50個入り

20m巻き
1.6
20m
-
10
1個
250mmカット品
1.6
250mm
50
10
1パック

50個入り

乳白色
20m巻き
2.3
20m
-
10
1個
乳白色
250mmカット品
2.3
250mm
50
10
1パック

50個入り

20m巻き
2.3
20m
-
10
1個
250mmカット品
2.3
250mm
50
10
1パック

50個入り

乳白色
20m巻き
3.2
20m
-
10
1個
乳白色
250mmカット品
3.2
250mm
50
10
1パック

50個入り

20m巻き
3.2
20m
-
10
1個
250mmカット品
3.2
250mm
50
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,789
( 4,168 )
2日目
3,789
( 4,168 )
2日目
3,789
( 4,168 )
1日目
3,889
( 4,278 )
1日目
4,489
( 4,938 )
2日目
3,889
( 4,278 )
2日目
3,889
( 4,278 )
1日目
3,789
( 4,168 )
1日目
4,389
( 4,828 )
1日目
4,389
( 4,828 )
1日目
3,989
( 4,388 )
1日目
3,789
( 4,168 )
1日目
4,489
( 4,938 )
2日目
4,189
( 4,608 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着剤付きのため、パネル切断部に確実に、素早く、ぴったりと取り付けることができ、施工品質の向上に貢献します
・透明な粘着剤で、仕上がりが綺麗です
・任意の長さにカットして使える20m巻きのリールタイプと、使用数量が少ない場合に便利な250mmカットの袋入りタイプをご用意しております
・リールタイプ用の小箱はカットする時の目安になる寸法目盛りが付いた機能的な収納箱です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エッジ保護 粘着剤付エッジプロテクタのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
エッジの保護材
4
満足度:4.0
粘着剤が付いているので早く簡単に取り付けることができ、作業効率の向上に繋がります。 しっかりと保護してくれるので機能も良...もっと読む
0人が参考にしています。
エッジの保護
4
満足度:4.0
パネルエッジの保護用に取り付け使用しています。 簡単に加工もできて柔軟に様々な形状に使用できると思います。
0人が参考にしています。
制御BOXのケーブル取り出し口に
5
満足度:5.0
以前からこのエッジプロテクタ(THA-016-B)を制御BOXのケーブル取り出し口に使っています。前に古いものを使ったと...もっと読む
0人が参考にしています。
板金エッヂに対するハーネスの保護
5
満足度:5.0
粘着剤付きなので直線部分に使用しても脱落の心配が無く、かつスリットが入っているのでカーブの有る部分にも使用出来て、1本で...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qエッジ保護製品の「自在ブッシュ」、「エッジング」、「グロメット」の違いは何ですか。
A
自在ブッシュは、どのような形状の穴にも対応します。エッジングは角穴や直線の切断部に適しており、グロメットは四角形、円や楕円、三角形など変形の開口部に使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エッジ保護 粘着剤付エッジプロテクタ
エッジング
粘着剤付き自在ブッシュ
【アメリカン電機】ケーブルブッシュ(オープンタイプ ネジ締め型エッジガード)
【Murrplastik(ムルプラスチック)】多連型ケーブルグランド ゴムブッシュ
ケーブルグランド用ロックナット
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンパンドウイットミスミミスミミスミ
通常価格3,789-20,9006,134 -1,609 -530 -662 -
通常出荷日1日目〜2日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質樹脂--その他--
材質詳細ポリエチレン+合成ゴム系粘着剤6ナイロン----

ケーブルブッシュカテゴリの売れ筋ランキング