17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法厚み・奥行き(mm)

    ~mm
  • ヨコ寸法(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

パッキン VP11

通常単価(税別)
1,9532,325
税込単価
2,1482,558
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

裏面に粘着材の付いた補修用ゴムパッキンです。【タテ寸法(mm)】10000

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

パッキンVP11の特長

外形図

外形図

寸法(mm)品番
厚さ長さ(m)
31010VP11-1
3.52010VP11-3

型番リスト

表示件数

寸法厚み・奥行き

(mm)

ヨコ寸法

(mm)

最小発注数量
3
10
1個
3.5
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,953
( 2,148 )
3日目
2,325
( 2,558 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

裏面に粘着材の付いた補修用ゴムパッキンです。
【タテ寸法(mm)】10000

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッキン VP11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッキン VP11
パッキン(クロロプレンスポンジゴム)
BP11-F パッキン(防油形)
高気密パッキン
BP11 パッキン EPDM・EPDM発泡体
THX-PA パッキン
メーカー河村電器産業内外電機日東工業未来工業日東工業日東工業
通常価格1,953-1,327 -8,4601,522 -6,220 -1,640 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目1日目3日目3日目
タテ寸法(mm)10000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト