エレクトロニクス部品技術窓口
手軽に束ねて、はずせる結束バンド。【特長】・着色タイプを使用すれば、電線識別用としても利用可能・レバー...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

寸法図
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法 mm | ループ 引張強度 (最小値) N (kgf) | |
|---|---|---|---|---|
| 全長:L2 | 幅:A | |||
| RF250-HSW | 2.5~72 | 250 | 7.4 | 222.3 (22.67) |
| 材質 | 66ナイロン |
|---|---|
| 色 | 黒 |
| 環境負荷物質管理情報 | ハロゲンフリー |
| 常時使用温度範囲 | -40℃~+110℃ |
| グレード | 耐候 耐熱 |
| UL難燃グレード(主原料) | UL94V-2 |

取り外し方
押すとレバーが動き、ロックが外れる。

使用例
手軽に束ねて、はずせる結束バンド。
【特長】
・着色タイプを使用すれば、電線識別用としても利用可能
・レバーを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプ
・電線の結束や農業・園芸、包装など様々な分野で使用できる
・紫外線が当たる場所や、110度までの高温環境下でご使用いただけるリピートタイ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

ミスミ
結束バンド(マーキングタイプ)
4.6通常価格(税別):669円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~