エレクトロニクス部品技術窓口
ビスで強固にパネル固定できる結束バンドです。【特長】・MSタイのスタンダードタイをベースに、ビス止め用...
詳細を確認
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法mm | 適用ビス | ループ 引張強度 (最小値) N(kgf) | 適用工具 | UL規格認定品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長:L | 幅:A | ||||||
| T18MR | 1.0~20 | 111 | 2.5 | M3 | 80 (8.16) | EVO7SP MK8 MK8-LT | ○ |
| T30MR | 1.0~32 | 157 | 3.5 | M4 | 135 (13.77) | EVO7SP MK8 MK9 MK9RE-F | ○ |
| T50MS | 1.5~32 | 165 | 4.6 | M5 | 225 (22.94) | EVO7SP MK8 MK9 MK9RE-F | ○ |
| T50MR | 1.5~50 | 215 | 4.7 | M5 | 225 (22.94) | ○ | |
| T50ML | 3.0~100 | 390 | 4.7 | M5 | 225 (22.94) | ○ | |
| T120MR | 5.0~102 | 395 | 7.6 | M6 | 535 (54.56) | MK9 MK11 MK15 | ○ |
品番により結束径、寸法が異なるため要確認。

ビスでヘッドをパネルに固定することで、垂直な箇所でも配線を結束・固定。
ビスで強固にパネル固定できる結束バンドです。
【特長】
・MSタイのスタンダードタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成形のタイです。
・ビスでヘッドをパネルに固定することで、垂直な箇所でも確実に配線を結束・固定できます。
・屋内の紫外線が当たらない箇所で使用可能です。
【用途】
・電気・電子機器、産業・工作機械などの配線固定に最適。
・電線をシャーシ、パネル、壁などに固定して使用する際に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

ミスミ
結束バンド(マーキングタイプ)
4.6通常価格(税別):669円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~