エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・インシュロックタイの標準品・ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性・耐水性・絶縁性にも優れている...
詳細を確認
インシュロック ポリプロピレン 耐薬品グレード
材質: ポリプロピレン / 色: 乳白 / 環境負荷物質管理情報:HFハロゲンフリー / 常時使用温度範囲: -40℃~+85℃ / グレード: 耐薬品

取り付け見本

寸法図
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法 mm | ループ引張強度(最小値) N(kgf) | |
|---|---|---|---|---|
| 全長:L | 幅:A | |||
| T18S-PP | 4~16 | 80 | 2.2 | 46.1(4.7) |
| T40S-PP | 6~37 | 151 | 3.5 | 110(11.22) |
| T50R-PP | 8~50 | 202 | 4.7 | 179.3(18.3) |
| T60S-PP | 14~65 | 251 | 4.8 | 224.4(22.88) |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
4.6通常価格(税別):129円~