エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ダブルヘッドタイ(66ナイロン耐熱・耐候) T50L-DH-HSB【100個入り】

通常単価(税別)
5,6155,053
税込単価
6,1775,558
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・平行する二系統の電線束を、8の字状に一度に束ねることができます

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

T50L-DH-HSB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

T50L-DH-HSBの仕様・寸法情報

結束径(mm)
50
全長L(mm)
395
幅A(mm)
4.7
材質
[ナイロン] 66ナイロン
グレード
耐候 / 耐熱
UL難燃グレード(主原料)
UL94V-2
使用温度範囲(Min)(℃)
-40
使用温度範囲(Max)(℃)
105
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

インシュロック ダブルヘッドタイ 耐熱グレード:関連画像

使用例

インシュロック ダブルヘッドタイ 耐熱グレード:関連画像

外形寸法

材質66ナイロン
環境負荷物質管理情報HFハロゲンフリー
常時使用温度範囲-40℃~+105℃
グレード耐候 耐熱
UL難燃グレード(主原料)UL94V-2
型番最大結束径
φ(mm)
寸法mmループ引張強度(最小値)
N(kgf)
適用工具
全長:L幅:A第1ループ第2ループ
T50L-DH-HSBφ50が2組3954.7225
(22.94)
180
(18.37)
EVO7SP
MK8
EVO9SP
MK9
MK9RE-F

型番リスト

表示件数
型番
T50L-DH-HSB
RoHS?最小発注数量
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,6155,053
( 5,558 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・平行する二系統の電線束を、8の字状に一度に束ねることができます

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルヘッドタイ(66ナイロン耐熱・耐候) T50L-DH-HSBの型番T50L-DH-HSBのページです。 型番T50L-DH-HSBに関する仕様情報を記載しております。
ダブルヘッドタイ(66ナイロン耐熱・耐候) T50L-DH-HSBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルヘッドタイ(66ナイロン耐熱・耐候) T50L-DH-HSB
インシュロック ダブルヘッドタイ 耐熱・耐候グレード
インシュロック リピートタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付 耐熱・耐候グレード
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンパンドウイット
通常価格5,6153,400 -4,8942,4741,88928,034
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
結束径(mm)50-2.5~721.0~321.0~274.8~229
全長L(mm)395-250157132780
幅A(mm)4.74.77.43.537
材質66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン耐候・耐熱性ナイロン66
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト