エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・わずかなボルト残りしろ(最低8mm)を利用して、細径ハーネスの固定ができます。・結束した際、...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

製品のイメージ画像
| 材質 | 66ナイロン |
|---|---|
| 色 | 黒、グレー |
| 常時使用温度範囲 | -40℃~+110℃ |
| グレード | 耐候 耐熱 |
| UL難燃グレード(主原料) | UL94V-2 |

T50SOSSBDタイプ(最後がD)は、結束位置がタイのヘッド部から下方向になる。

寸法図
(単位:mm)
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法mm | 適用ボルト | ループ引張強度(最小値) N(kgf) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長:L | 幅:A | ||||
| T50SOSSBD-M5-HSW | 3~30 | 175 | 5.7 | M5 | 150 (15.3) |
| T50SOSSBD-M6-HSW | M6 | ||||
| T50SOSSBD-M8-HSW | M8 | ||||
| T50SOSSBD-M10-HSW | M10 | ||||

T50SOSSBUタイプ(最後がU)は、結束位置がタイのヘッド部から上方向になる。

寸法図
(単位:mm)
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法mm | 適用ボルト | ループ引張強度(最小値) N(kgf) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長:L | 幅:A | ||||
| T50SOSSBU-M5-HSW | 3~30 | 175 | 5.7 | M5 | 150 (15.3) |
| T50SOSSBU-M6-HSW | M6 | ||||
| T50SOSSBU-M8-HSW | M8 | ||||
| T50SOSSBU-M10-HSW | M10 | ||||
【特長】
・わずかなボルト残りしろ(最低8mm)を利用して、細径ハーネスの固定ができます。
・結束した際、セレーションが外側に出るアウトサイドセレーションタイプのため、電線の表面を傷つけにくい構造です。
・金属製クリップやシールクリップの代替品として使用できるため、省スペース化と部品点数の削減も実現し、コストダウンや軽量化にも役立ちます。
・屋外で使用できる耐候グレードです。また耐熱性にも優れており、110℃までの温度環境下でもご使用いただけます。
【用途】
・建設、電気・電子・機械など、各業界でご使用いただけます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
4.6通常価格(税別):129円~