エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねるための結束バンドです・材質は軟質ポリエチレンを...
詳細を確認
CS-1 寸法

CS-180 寸法
| 型番 | 色 | 最大結束径 φ(mm) (子供ループなしの場合) | 寸法 mm | |
|---|---|---|---|---|
| 全長:L | 幅:A | |||
| CS-180 | 乳白 | 45 | 180 | 10 |
| CS-1 | 乳白 | 38 | 140 | 7.2 |
| CS-1-B | 黒 | 38 | 140 | 7.2 |
| 材質 | ポリエチレン |
|---|---|
| 色 | 乳白、黒 |
| 環境負荷物質管理情報 | HF:ハロゲンフリー |
| 常時使用温度範囲 | -40℃~+85℃ |
| グレード | 標準 |

コードを結束するループとは別に、タイをコードに止めておくことが可能。
【特長】
・家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねるための結束バンドです
・材質は軟質ポリエチレンを採用しており、柔軟で扱い易く、コードを傷つけません
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

エスジー工業
結束バンド スタンダードタイ
4.8通常価格(税別):200円~

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
4.6通常価格(税別):129円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~