17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 結束径(mm)

  • 全長L(mm)

    ~mm
  • 幅A(mm)

    ~mm
  • UL難燃グレード(主原料)

    ~mm
  • ループ引張り強度(N)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インシュロック PEEK(ピーク)タイ 耐熱・耐薬品グレード【100個入り】

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

プラスチック樹脂最高の耐熱性、耐放射線性を持つ結束バンド

インシュロック PEEK(ピーク)タイ 耐熱・耐薬品グレード:関連画像

プラスチック樹脂の特性を活かした、絶縁性に優れ、かつ柔軟な結束が可能なインシュロック

  • 材質:ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
  • 常時使用温度範囲:-55℃~+240℃
  • グレード:耐熱・耐薬品
  • UL難燃グレード:UL94V-0

外形図

型番結束径
φ(mm)
寸法 mmループ
引張強度
(最小値)
N (kgf)
適用工具
全長:L幅:A
PT2A4~351453.4230(23.45)MK7
MK8
MK9
MK9RE-F
MK7P
  • ※ 品番により結束径、寸法等が異なるため要確認(アウトサイドセレーションタイプ)。
型番結束径
φ(mm)
寸法 mmループ
引張強度
(最小値)
N (kgf)
適用工具
全長:L幅:A
PT2208~562204.7380(38.75)MK7
MK8
MK9
MK9RE-F
MK7P
MK9P
  • ※ 品番により結束径、寸法等が異なるため要確認(インサイドセレーションタイプ)。
インシュロック PEEK(ピーク)タイ 耐熱・耐薬品グレード:関連画像

セレーション(ストラップ表面のギザギザ部分)が外側にあるため、被覆の薄い電線にも使用可能。

製品の特長

インシュロック PEEK(ピーク)タイ 耐熱・耐薬品グレード:関連画像

エッジに丸みがあり、作業者、被結束物にやさしい滑らかなバンド面。
またヘッド形状は、結束した際、電線束によりフィットする工夫がされている。

型番リスト

表示件数
型番

結束径

(mm)

全長L

(mm)

幅A

(mm)

UL難燃グレード(主原料)

ループ引張り強度

(N)

RoHS?最小発注数量
4~35
145
3.4
UL94V-0
230
10
1パック

100個入り

8~56
220
4.7
なし
380
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,682
( 32,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
39,186
( 43,105 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

プラスチック樹脂インシュロック最高の耐熱性、耐放射線性を持つ結束バンドです。
【特長】
・240℃までの超耐熱性を持ったプラスチック製のインシュロックタイの標準品です。
・ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されません。
・耐放射線性、難燃性、耐摩耗性有ります。
・高い耐環境特性が求められ、かつ金属製の配線資材が利用できない場合でも、プラスチック樹脂の特性を活かした柔軟な結束作業が可能です。また、ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。
・PT2A:セレーションが外側にあるため、被覆の薄い電線にもご使用頂けます。
・PT220:PT2Aより結束径が大きく、引張強度が高いタイプです。
・通常のインシュロックタイと同じ、インサイドセレーションです。
【用途】
・半導体及びディスプレイパネル製造業、各種プラント・掘削設備に最適。
・医療機器・滅菌機、乾燥機、OA機器等に使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック PEEK(ピーク)タイ 耐熱・耐薬品グレードのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
高温部品固定
4
満足度:4.0
少々高価ですが仮止めで固定できるものは他にはありませんでした。 電球のようなもので発熱するものを固定しています。
0人が参考にしています。
配線の結束用として
5
満足度:5.0
エッジに丸みがあり、滑らかなバンド面で、結束した際、電線束によりフィットする工夫がされているので使いやすかったです。こち...もっと読む
0人が参考にしています。
設備に使用
5
満足度:5.0
金型設備の高温環境下で使用しています。当社では、200℃を超える環境下で利用しており、現状これに替わる商品は無いため大変...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インシュロック PEEK(ピーク)タイ 耐熱・耐薬品グレード
インシュロック リピートタイ耐薬品グレード
インシュロック LKタイ耐熱グレード
インシュロック リピートタイ 耐薬品・耐候グレード
インシュロック ポリプロピレン 耐候・耐薬品グレード
インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱グレード
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格29,682-4,2494,5772,9101,608 -2,471 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質PEEKポリプロピレン66ナイロンポリプロピレンポリプロピレン66ナイロン
ベージュ薄緑薄緑
グレード耐熱 / 耐薬品耐薬品耐熱耐候 / 耐薬品耐候 / 耐薬品耐熱
使用温度範囲(Min)(℃)-55-40-40-40-40-40
使用温度範囲(Max)(℃)240851108585110
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング