17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

インシュロック MSタイ(66ナイロン) 耐候グレード【50~1000個入り】

通常単価(税別)
2899,120特別価格
税込単価
31810,032特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用のインシュロックタイ(結束バンド...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能なインシュロックタイ

・材質 : 66ナイロン ・常時使用温度範囲 : -40~+85℃ ・グレード : 耐候 ・UL難燃グレード: UL94V-2
  • 材質 : 66ナイロン
  • 常時使用温度範囲 : -40~+85℃
  • グレード : 耐候
  • UL難燃グレード: UL94V-2

外形図

スモールヘッドタイSHT18R-Wは最小のヘッドを持ち、狭い空間での結束に最適。

スモールヘッドタイSHT18R-Wは最小のヘッドを持ち、狭い空間での結束に最適。

型番*結束径
φ(mm)
寸法
mm
ループ
引張強度
(最小値)
N(kgf)
適用工具
全長
(L)
幅(A)
SHT18R-W1.0~221001.880
(8.16)
EVO7SP
MK8-LT
T18S-W1.0~16802.2EVO7SP
MK8
MK8-LT
T18R-W-10001.0~221002.5
T18R-W-1001.0~221002.5
T18L-W1.5~552052.5
T30R-W1.0~361523.5135(13.77)EVO7SP
MK8
MK9
MK9RE-F
T30L-W1.5~502023.6135(13.77)
T40S-W1.5~371533.5180(18.35)
T50S-W1.5~351584.7225
(22.94)
T50R-W1.5~502024.6
T50L-W2.5~1053834.8
T60S-W1.5~652514.8270
(27.53)
T60R-W1.5~803014.8
T120S-W5.0~552257.6535
(54.56)
MK9
MK11
MK15
T120I-W5.0~753007.6
T120R-W3.0~1003807.6
T120M-W15.0~1304607.6
T120L-W5.0~2257607.6

品番により結束径、寸法が異なるため要確認。

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長L

(mm)

幅A

(mm)

規格

ループ引張り強度

(N)

RoHS?最小発注数量
1.0~22
100
1.8
UL規格認定品
80
10
1パック

1000個入り

1.5~55
205
2.5
UL規格認定品
80
10
1パック

100個入り

1.0~22
100
2.5
UL規格認定品
80
10
3パック

100個入り

1.0~22
100
2.5
UL規格認定品
80
10
1パック

1000個入り

1.0~16
80
2.2
UL規格認定品
80
10
1パック

1000個入り

1.5~50
202
3.6
UL規格認定品
135
10
1パック

100個入り

1.0~36
152
3.5
UL規格認定品
135
10
1パック

100個入り

1.5~37
153
3.5
UL規格認定品
180
10
1パック

100個入り

2.5~105
383
4.8
UL規格認定品
225
10
1パック

100個入り

1.5~50
202
4.6
UL規格認定品
225
10
1パック

100個入り

1.5~35
158
4.7
UL規格認定品
225
10
1パック

100個入り

1.5~80
301
4.8
UL規格認定品
270
10
1パック

100個入り

1.5~65
251
4.8
UL規格認定品
270
10
1パック

100個入り

5.0~75
300
7.6
UL規格認定品
535
10
1パック

50個入り

5.0~225
760
7.6
-
535
-
1パック

50個入り

15~130
460
7.6
-
535
10
1パック

50個入り

3.0~100
380
7.6
UL規格認定品
535
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,783
( 4,161 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,011
( 2,212 )
在庫品1日目当日出荷可能
289187
( 206 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,765
( 3,042 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,684
( 2,952 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,988
( 2,187 )
在庫品1日目当日出荷可能
616
( 678 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,065
( 1,172 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,1752,296
( 2,526 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,024
( 1,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,055
( 2,261 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,688
( 2,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,913
( 2,104 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,457
( 3,803 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,120
( 10,032 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,0303,627
( 3,990 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,679
( 2,947 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用のインシュロックタイ(結束バンド)。
・屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適している。
・SHT18Rタイプは小型のヘッドを持つため、省スペース化が求められる環境での使用に最適。
【用途】
・各種配線結束:耐候グレード、屋内外使用に有効。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック MSタイ(66ナイロン) 耐候グレードのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
エアー配管の結束用
4
満足度:4.0
装置内のエアー配管の結束用に、この黒色のインシュロック(T30R-WとT50R-W)を使いました。結束する場所により結束...もっと読む
0人が参考にしています。
配線結束
4
満足度:4.0
設計からのメーカー指定でずっと使用しております。 当日出荷になる為、急ぎの際はミスミさんにお願いしています。
0人が参考にしています。
配線の結束に使用
5
満足度:5.0
ハーネスの結束や、板金への固定に使用しました。 しっかりしていて、確実に固定できます。 耐候グレードなので、屋外に露出す...もっと読む
0人が参考にしています。
配線を纏めるために
5
満足度:5.0
複数のケーブルを束ねるのに使いやすいです。 狭いスペースへの作業もしやすかった。
0人が参考にしています。
メカ配線
5
満足度:5.0
SHT18R-Wはヘッド部が小さく、省スペース向きで使いやすいです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q耐候グレード製品とは何でしょうか?
A
プラスチック材料を、屋外で劣化を抑え長期間使用するためには、紫外線吸収剤または紫外線しゃ蔽剤を添加することにより、効果を得ることができます。インシュロックタイ耐候グレード(黒色)は、各材質に紫外線しゃ蔽剤カーボンブラック(carbon black)を添加することにより、耐候性を向上させた製品です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インシュロック MSタイ(66ナイロン) 耐候グレード
インシュロック MSタイ(66ナイロン) 耐熱・耐候グレード
インシュロック MSタイ(66ナイロン) 耐熱グレード
インシュロック MSタイ(46ナイロン) 耐熱グレード
インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐候グレード
インシュロック リピートタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格289-1,697 -922 -1,385 -2,620 -4,894
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質66ナイロン66ナイロン66ナイロン46ナイロン66ナイロン66ナイロン
薄緑ベージュ
グレード耐候耐候 / 耐熱耐熱耐熱耐候耐候 / 耐熱
UL難燃グレード(主原料)UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2
使用温度範囲(Min)(℃)-40-40-40-40-40-40
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト