エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TABTAG(タブタグ)ラベル 保護用(IT18用)【500個入り】

型番:

TAGN19-5214
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

TAGN19-5214の仕様・寸法情報

材質
樹脂
全長(mm)
45
幅(mm)
9
ラベル種類
IT18タグ部保護用 ラミネートフィルム
ラベル材質
ポリプロピレンフィルム
パック入り数(個)
500
材質詳細
ポリプロピレンフィルム
横(mm)
45
縦(mm)
9
RoHS?
10

商品情報

IT18タグ部保護用ラミネートフィルムの特長

TABTAG(タブタグ)ラベル 保護用(IT18用):関連画像

TAGN19-5214:IT18タグ部保護用ラミネートフィルム

型番 材質 常時使用温度範囲 縦サイズ
(mm)
横サイズ フィルム枚数
/シート
販売単位(ラベル数)
袋(シート数)
TAGN19-5214 ポリプロピレンフィルム 透明 -10℃~80℃ 9.0 45.0mm 50 500枚(10)

セルフラミネートとは
一枚のラベルに印字部分と透明粘着シートを設けたラベルで、ケーブルなどに貼る際、印字部(書き込み部)が透明シートで覆われているので、ラミネートに近い状態になる。そのため汚れにくく、水、溶剤から印字部分を保護する。

型番リスト

表示件数
型番
TAGN19-5214
RoHS?最小発注数量
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,300
( 4,730 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ラベル商品の補助材。
【特長】
・マーキングタイIT18タイプのタグ部保護用ラミネートフィルム
【用途】
・配管の行先表示等に使用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TABTAG(タブタグ)ラベル 保護用(IT18用)の型番TAGN19-5214のページです。 型番TAGN19-5214に関する仕様情報を記載しております。
TABTAG(タブタグ)ラベル 保護用(IT18用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TABTAG(タブタグ)ラベル 保護用(IT18用)
マーキングシリーズ 表示用アロータグ AT2
ソーラー用メタルクリップ
金属製チャンネル用マウント
インシュロック スタッドボルト用マウント 耐候グレード
メタルコンテント・マーキングタイ(金属検出機用・標準)
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンパンドウイットヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格4,3002,72010,9775,9975,694 -7,044
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質樹脂ナイロンスチール亜鉛メッキナイロンナイロンナイロン
全長(mm)4563.522.44039.6100
幅(mm)99.114.237252.5
ラベル種類IT18タグ部保護用 ラミネートフィルム-----
ラベル材質ポリプロピレンフィルム-----
よく一緒に購入される商品

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング