エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MK8-LT(短尺インシュロック、ハロゲンフリー電線用/ダブルアクション工具)

通常単価(税別)
23,800
税込単価
26,180
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

短尺インシュロック、ハロゲンフリー電線用。ダブルアクション工具。【特長】・ソフトな締め付けができるため...

詳細を確認

型番:

MK8-LT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MK8-LTの仕様・寸法情報

適用バンド
樹脂系(ナイロン等)
適合バンド幅(mm)
1.7~2.5
締付強度調節機能
結束方式
手動式

商品情報

短尺インシュロックでハロゲンフリー電線用のダブルアクション工具

製品仕様

型番 MK8-LT
重量 298g
インシュロックタイ幅 2.5mmまで

MK8-LT締め付け強度指示値

締め付け強度(参考値)
単位:N
適合タイ幅
単位:mm
1 5.8~25.8 2.5まで
2 11.5~31.5
3 22.3~42.3
4 27.3~52.3

製品仕様

タイメイト結束工具 MK8-LT ダブルアクション工具:関連画像

各部説明

  • チャック部。
  • トリガー。
  • 指示値調整ダイヤル。

トリガーを引くことで、インシュロックタイの締め付けと切断を順次行う。その際、締め付けられたタイに必要以上の締め付け力を与えず、切断する機構。独特のメカニズムを採用しているため、常に安定した締め付け強度が得られる。インシュロックタイの細幅タイプ(幅1.8~3.6mm)を確実に締め付けるのに有効な機構。

タイメイト結束工具 MK8-LT ダブルアクション工具:関連画像

1. 工具のチャック部にインシュロックタイを差し込む。

タイメイト結束工具 MK8-LT ダブルアクション工具:関連画像

2. トリガーを引くとチャックが後退し、設定強度までインシュロックタイを締め付ける。

タイメイト結束工具 MK8-LT ダブルアクション工具:関連画像

3. 設定強度に達すると、テンションが抜け、引締め力が開放される。これ以後は、必要以上の締め付けが無くなり、安定した結束状態となる。

タイメイト結束工具 MK8-LT ダブルアクション工具:関連画像

4. テンションが抜けた後、さらにトリガーを引くことで余分なインシュロックタイが切断される。

注意・禁止事項

タイメイト結束工具 MK8-LT ダブルアクション工具:関連画像

工具は、インシュロックタイのヘッド部から離さないようにあてがい、ヘッドに対し、真っ直ぐに締め付けてください。

型番リスト

表示件数
型番
MK8-LT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,800
( 26,180 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

短尺インシュロック、ハロゲンフリー電線用。ダブルアクション工具。
【特長】
・ソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など、被覆の薄い電線を結束するのに最適です
・ふっ素樹脂製、ポリプロピレン製、また短尺タイプの結束用としても、お勧めいたします
・デジタルテスター利用することで、締め付けトルクの校正管理を継続的に行うことが可能
【用途】
・迅速、確実、安定した結束が可能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MK8-LT(短尺インシュロック、ハロゲンフリー電線用/ダブルアクション工具)の型番MK8-LTのページです。 型番MK8-LTに関する仕様情報を記載しております。
MK8-LT(短尺インシュロック、ハロゲンフリー電線用/ダブルアクション工具)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
海外で使用
4
満足度:4.0
ワイヤーハーネスの結束に、この結束工具タイメイト(MK8-LT)を使用しています。海外の出張で持っていきました。国内では...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q結束工具でカットする場合、どのくらい余長を残したらいいですか。
A
通常は、適正な締め付け強度値で結束して頂ければ切り残し0mmで十分な結束状態が得られます(工場出荷時の口金は切り残し0mmです)。ただし、2mm以上切り残して利用したい場合は、別途替え口金をご用命ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MK8-LT(短尺インシュロック、ハロゲンフリー電線用/ダブルアクション工具)
結束工具 MK8(短尺インシュロック用/ダブルアクション工具)
MK15(太径/エンドレスタイ用結束工具)
メタルタイ用結束工具
エアー式結束工具 MK7P
メタルタイ 結束工具 KST-STG200
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格23,80022,50029,900102,500199,00019,900
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用バンド樹脂系(ナイロン等)樹脂系(ナイロン等)樹脂系(ナイロン等)金属系(ステンレス等)樹脂系(ナイロン等)金属系(ステンレス等)
適合バンド幅(mm)1.7~2.52.2~5.07.5~13.04.5~16.02.2~5.04.5~12.3
締付強度調節機能
結束方式手動式手動式手動式手動式エアー式手動式
よく一緒に購入される商品

結束工具カテゴリの売れ筋ランキング