エレクトロニクス部品技術窓口
柔軟で作業しやすいスパイラルチューブ。【特長】・電線摩耗の保護と結束が同時にできるスパイラルチューブで...
詳細を確認
寸法図
| 型番 | 寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| φD | φD1 | T | P | |
| TS-2.6-W | 2.6 | 4.0 | 0.7 | 6.0 |
| TS-4-W | 4.0 | 5.6 | 0.8 | 10.0 |
| TS-6-W | 5.6 | 7.2 | 0.8 | 10.0 |
| TS-8-W | 7.1 | 8.7 | 0.8 | 12.0 |
| TS-9-W | 8.0 | 9.6 | 0.8 | 12.0 |
| TS-10-W | 9.4 | 12.0 | 1.3 | 12.0 |
| TS-12-W | 11.3 | 13.9 | 1.3 | 15.0 |
| TS-15-W | 13.9 | 16.5 | 1.3 | 20.0 |
| TS-20-W | 18.6 | 22.0 | 1.7 | 20.0 |
| TS-25-W | 22.9 | 26.3 | 1.7 | 22.0 |
| 材質 | ポリエチレン |
|---|---|
| 色 | 黒 |
| 環境負荷物質管理情報 | ハロゲンフリー |
| 常時使用温度範囲 | -40℃~+85℃ |
| グレード | 耐候 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,260円 ( 5,786円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,349円 ( 4,784円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,020円 ( 6,622円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,152円 ( 4,567円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,912円 ( 5,403円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,252円2,338円 ( 2,572円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,533円 ( 7,186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,759円 ( 6,335円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,995円 ( 7,695円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,603円 ( 7,263円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
柔軟で作業しやすいスパイラルチューブ。
【特長】
・電線摩耗の保護と結束が同時にできるスパイラルチューブです
・導線・分岐が自由にでき、配線のわん曲部の装着に最適です
・取り外し、再使用も可能です
・締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用しています
・ケーブル(電線・配線)の収納、整理にもご使用いただける
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スパイラルチューブ 汎用
4.6通常価格(税別):611円~

ミスミ
スパイラルチューブ(耐候・耐磨耗)
4.2通常価格(税別):683円~

ミスミ
【パンドウイット】耐熱スパイラルチューブ
3.3通常価格(税別):5,774円~

ヘラマンタイトン
スパイラルチューブ ポリエチレン製 耐候グレード 屋内外使用
4.3通常価格(税別):4,152円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】スパイラルチューブ
0通常価格(税別):392円~

ヘラマンタイトン
スパイラルチューブ ポリエチレン製 標準グレード 屋内使用
4.7通常価格(税別):4,443円~

カメダデンキ
結束保護材 スパイラルチューブKS(柔軟タイプ)
4.5通常価格(税別):3,714円~

興和化成
スパイラルチューブ 電気絶縁性
0通常価格(税別):3,086円~

ヘラマンタイトン
ヘララップ(標準グレード)【25m/1巻】
3.5通常価格(税別):5,929円~