エレクトロニクス部品技術窓口
耐摩耗性に優れ、屋内、屋外、高温環境下で使用可能。【特長】・電線摩耗の保護と結束が同時にできる・取り外...
詳細を確認
商品参考図

寸法図
| 型番 | 寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| φD | φD1 | T | P | |
| TS-2.6N-W | 2.9 | 4.1 | 0.6 | 6.0 |
| TS-4N-W | 4.6 | 5.8 | 0.6 | 10.0 |
| TS-6N-W | 6.2 | 7.6 | 0.7 | 10.0 |
| TS-9N-W | 9.1 | 10.5 | 0.7 | 12.0 |
| TS-11N-W | 10.6 | 12.0 | 0.7 | 12.0 |
| TS-13N-W | 12.4 | 13.8 | 0.7 | 12.0 |
| TS-16N-W | 15.1 | 16.5 | 0.7 | 20.0 |
| TS-22N-W | 20.2 | 22.0 | 0.9 | 20.0 |
| TS-25N-W | 24.0 | 25.7 | 0.85 | 28.0 |
| 型番 | 寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| φD | φD1 | T | P | |
| TS-2.6N-HS | 2.9 | 4.0 | 0.6 | 6.0 |
| TS-4N-HS | 4.0 | 5.4 | 0.7 | 10.0 |
| TS-6N-HS | 6.0 | 7.4 | 0.7 | 10.0 |
| 材質 | 6ナイロン |
|---|---|
| 色 | 黒(-W)、薄緑(-HS) |
| 環境負荷物質管理情報 | ハロゲンフリー |
| 常時使用温度範囲 | -40℃~+85℃(-W)、-40℃~+105℃(-HS) |
| グレード | 耐候(-W)、耐熱(-HS) |
耐摩耗性に優れ、屋内、屋外、高温環境下で使用可能。
【特長】
・電線摩耗の保護と結束が同時にできる
・取り外し再使用可能で、後付けが可能なため、配線の変更の際も便利
・締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したもの
・ケーブル(電線・配線)の収納、整理にも使用できる
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スパイラルチューブ 汎用
4.6通常価格(税別):611円~

ミスミ
スパイラルチューブ(耐候・耐磨耗)
4.2通常価格(税別):683円~

ヘラマンタイトン
スパイラルチューブ ポリエチレン製 標準グレード 屋内使用
4.7通常価格(税別):4,443円~

ミスミ
【パンドウイット】耐熱スパイラルチューブ
3.3通常価格(税別):5,774円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】スパイラルチューブ
0通常価格(税別):392円~

ヘラマンタイトン
スパイラルチューブ ポリエチレン製 耐候グレード 屋内外使用
4.3通常価格(税別):4,152円~

興和化成
スパイラルチューブ 電気絶縁性
0通常価格(税別):3,086円~

カメダデンキ
結束保護材 スパイラルチューブKS(柔軟タイプ)
4.5通常価格(税別):3,714円~

ヘラマンタイトン
ヘララップ(標準グレード)【25m/1巻】
3.5通常価格(税別):5,929円~