17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

インシュロック スナッパー 標準グレード

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インシュロック スナッパー 標準グレード

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SNP-1

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スナッパーは、プラスチック樹脂の一体成形のホースクリップです。
・従来の金属製ねじ式のものより簡単に止めることができ、錆びも生じません。
・また取り外しと再使用ができ、耐アルカリ性、耐油性、耐塩水性に優れています。
・また、スナッパー手動工具を用いて、締め付けすることも可能です。
【用途】
・電機・電子・機械、産業機械等に有効です。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】2023年3月31日に受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 強酸、強塩基、酸化剤への耐性はないため注意してください。

指定中の仕様・寸法情報

固定方式
-
材質
-
-
長さ(mm)
11.5
材質詳細
ポリアセタール
結束径 最小(mm)
6
結束径 最大(mm)
6.5
グレード
標準
難燃グレード(主原料)
UL94HB
使用温度範囲(℃)
-50~+95
固定方式詳細
挟み込み
RoHS2(10物質)?
対応

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト