17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

丸型ルーバー LPN

通常単価(税別)
1,0183,086
税込単価
1,1203,395
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

熱対策用パーツの盤用ルーバー【特長】・防虫用ステンレス網付・キャビネット本体に丸穴加工のみで簡単に取り...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

キャビネット本体に丸穴加工のみで簡単に取付け可能

丸型ルーバー LPN

丸型ルーバー LPN

  • カバー : AES樹脂/本体:PS樹脂
  • 色彩(近似色) : ベージュ(マンセル5Y7/1)、 クリーム(マンセル2.5Y9/1)
  • 取付可能板厚 : t1.2~t3.2mm

品番

フィルター品番寸法(mm)
ベージュクリームABCDφE
LPN 75LPN 75Kφ75φ6437.52365
LPN 90LPN 90Kφ90φ7638.52477
LPN 105LPN 105Kφ105φ8939.52590
LPN 120LPN 120Kφ120φ10141.526102
LPN 150LPN 150Kφ150φ13041.527131
LPN 180LPN 180Kφ180φ15944.029.5160
LPN 75FLPN 75FKφ75φ6437.52365
LPN 90FLPN 90FKφ90φ7638.52477
LPN 105FLPN 105FKφ105φ8939.52590
LPN 120FLPN 120FKφ120φ10141.526102
LPN 150FLPN 150FKφ150φ13041.527131
LPN 180FLPN 180FKφ180φ15944.029.5160

型番リスト

表示件数

種類

ヨコ寸法

(mm)

仕様

最小発注数量
75
75
フィルター無
ベージュ
1個
75
75
フィルター有
ベージュ
1個
75
75
フィルター有
クリーム
1個
75
75
フィルター無
クリーム
1個
90
90
フィルター無
ベージュ
1個
90
90
フィルター有
ベージュ
1個
90
90
フィルター無
クリーム
1個
105
105
フィルター無
ベージュ
1個
105
105
フィルター有
ベージュ
1個
105
105
フィルター有
クリーム
1個
105
105
フィルター無
クリーム
1個
120
120
フィルター無
ベージュ
1個
120
120
フィルター有
ベージュ
1個
120
120
フィルター有
クリーム
1個
120
120
フィルター無
クリーム
1個
150
150
フィルター無
ベージュ
1個
150
150
フィルター有
ベージュ
1個
150
150
フィルター有
クリーム
1個
150
150
フィルター無
クリーム
1個
180
180
フィルター無
ベージュ
1個
180
180
フィルター有
ベージュ
1個
180
180
フィルター有
クリーム
1個
180
180
フィルター無
クリーム
1個
90
90
フィルター有
クリーム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,112
( 1,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,711
( 1,882 )
3日目
1,458
( 1,604 )
3日目
1,112
( 1,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,112
( 1,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,957
( 2,153 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,018
( 1,120 )
3日目
1,742
( 1,916 )
3日目
2,347
( 2,582 )
3日目
2,455
( 2,701 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,957
( 2,153 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,060
( 2,266 )
3日目
2,855
( 3,141 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,854
( 3,139 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,993
( 2,192 )
3日目
2,567
( 2,824 )
3日目
3,086
( 3,395 )
3日目
3,084
( 3,392 )
3日目
2,567
( 2,824 )
3日目
3,070
( 3,377 )
9日目
3,074
( 3,381 )
3日目
3,074
( 3,381 )
3日目
3,069
( 3,376 )
3日目
1,878
( 2,066 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

熱対策用パーツの盤用ルーバー
【特長】
・防虫用ステンレス網付
・キャビネット本体に丸穴加工のみで簡単に取り付けできます。
・モダアクリルポリエステル製、防塵率70%のフィルターが付いたタイプもあります。
・フィルターは外部より交換が可能(工具不要)で、水洗いにより再使用も可能です。
・IP4X(ルーバーを取り付けた場合、左記性能以上のキャビネットは左記のIP性能になります)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型ルーバー LPNのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
制御盤の熱対策
3
満足度:3.0
取付方法に少し難ありで、しっかり固定できません。 外観のデザインは良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型ルーバー LPN
フード付丸型ルーバー
丸型ルーバー LP
丸型ルーバー(樹脂製)
丸形ルーバー
GLP 角丸ルーバー
メーカー河村電器産業河村電器産業河村電器産業ミスミ内外電機日東工業
通常価格1,018-3,079 -1,085 -1,090 -2,266 -5,040 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目〜3日目
材質樹脂樹脂ポリスチレン樹脂樹脂樹脂樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト