17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

ファン付ルーバー FLKシリーズ

通常単価(税別)
8,42219,765
税込単価
9,26421,742
通常出荷日:8日目~9日目

キャビネットに取り付ける、ファン付ルーバー【特長】・FLK100、120、150タイプはキャビネット本...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ファン付ルーバーの特長

ファン付ルーバー:関連画像

FLKの外観

ファン付ルーバー:関連画像

FLKの外形寸法図

定格
電圧
品番 寸法(mm) 使用ファン
ベージュ クリーム A B C D E F φA
100V FLK 100-1 FLK 100-1K 100 100 13.0 48 81 - 95 VP23-11
200V FLK 100-2 FLK 100-2K VP23-12
100V FLK 120-1 FLK 120-1K 120 120 15.0 48 95 - 114 VP23-1
200V FLK 120-2 FLK 120-2K VP23-2
100V FLK 150-1 FLK 150-1K 150 150 17.0 48 118 - 142 VP23-3
200V FLK 150-2 FLK 150-2K VP23-4
100V FLK 200-1 FLK 200-1K 200 200 21.5 82 175 185 - VP23-9
200V FLK 200-2 FLK 200-2K VP23-10
100V FLK 250-1 FLK 250-1K 250 250 22.0 82 192 202 - VP23-9
200V FLK 250-2 FLK 250-2K VP23-10

材質 : カバー / AES樹脂、本体 / PS樹脂
色彩(近似色) : ベージュ(マンセル5Y7 / 1)、クリーム(マンセル2.5Y9 / 1)
定格周波数 : 50 / 60Hz
取付可能板厚 : t1.2~3.2mm

ファン付ルーバーの取付穴加工

ファン付ルーバー:関連画像

FLK 100,120,150

ファン付ルーバー:関連画像

FLK 100,120,150

ファン付ルーバー:関連画像

FLK 200,250

型番リスト

表示件数

種類

ヨコ寸法

(mm)

仕様

最小発注数量
100
100
100V用
ベージュ
1個
100
100
100V用
クリーム
1個
100
100
200V用
ベージュ
1個
100
100
200V用
クリーム
1個
120
120
100V用
ベージュ
1個
120
120
100V用
クリーム
1個
120
120
200V用
ベージュ
1個
120
120
200V用
クリーム
1個
150
150
100V用
ベージュ
1個
150
150
100V用
クリーム
1個
150
150
200V用
ベージュ
1個
150
150
200V用
クリーム
1個
200
200
100V用
ベージュ
1個
200
200
100V用
クリーム
1個
200
200
200V用
ベージュ
1個
200
200
200V用
クリーム
1個
250
250
100V用
ベージュ
1個
250
250
100V用
クリーム
1個
250
250
200V用
ベージュ
1個
250
250
200V用
クリーム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,422
( 9,264 )
9日目
8,422
( 9,264 )
9日目
8,422
( 9,264 )
9日目
8,422
( 9,264 )
9日目
8,826
( 9,709 )
9日目
8,826
( 9,709 )
9日目
8,825
( 9,708 )
9日目
8,826
( 9,709 )
9日目
9,400
( 10,340 )
9日目
9,400
( 10,340 )
9日目
9,400
( 10,340 )
9日目
9,380
( 10,318 )
8日目
16,721
( 18,393 )
9日目
16,721
( 18,393 )
9日目
16,721
( 18,393 )
9日目
16,721
( 18,393 )
9日目
19,765
( 21,742 )
9日目
19,709
( 21,680 )
9日目
19,765
( 21,742 )
9日目
19,765
( 21,742 )
9日目

詳細情報

基本情報

キャビネットに取り付ける、ファン付ルーバー
【特長】
・FLK100、120、150タイプはキャビネット本体に角穴か丸穴のどちらかの加工で簡単に取り付けできます。
・モダアクリルポリエステル製、防塵率53%のフィルターが付いています。
・フィルターは外部より交換が可能(工具不要)で、水洗いにより再使用も可能です。
・防虫用ステンレス網付
・ファンの向きを変えることにより、風向きが変更できます。
・IP4X(ルーバーを取付けた場合、左記性能以上のキャビネットは左記のIP性能になります。)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファン付ルーバー FLKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファン付ルーバー FLKシリーズ
ファン付高IPルーバー
ファン付ギャラリー【塩害対策仕様】
プラスチックギャラリー GPCシリーズ
CSLP-K クーレット・ファン(換気扇付ルーバー)
フード付ルーバー
メーカー河村電器産業河村電器産業篠原電機篠原電機日東工業河村電器産業
通常価格8,422-9,989 -57,393 -1,253 -13,1703,285 -
通常出荷日8日目〜3日目19日目在庫品1日目〜3日目3日目
材質AES樹脂(カバー)/PS樹脂(ルーバー本体)AES樹脂ステンレス製ABS樹脂樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト