17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

インシュロック リピートタイ 耐候グレード【100個入り】

通常単価(税別)
1,9973,706特別価格
税込単価
2,1974,077特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

着色タイプを使用すれば、電線識別用としても利用可能な、手軽に束ねて、はずせる結束バンド。【特長】・取り...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

保守・点検と、再結束が必要な配線の結束に便利なリピートタイ

電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野で使用可能なリピートタイ。

電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野で使用可能なリピートタイ。

  • 材質:66ナイロン
  • 常時使用温度範囲:-40℃~+85℃
  • グレード:耐候
  • UL難燃グレード:UL94V-2
  • 仮止め用としても使用可能。

外形図

外形図

外形図

型番結束径
φ(mm)
寸法mmループ
引張強度
(最小値)
N(kgf)
全長:L2幅:A
RF100-W2.5~181007.4222.3
(22.67)
RF140-W2.5~321407.4
RF250-W2.5~722507.4
  • ※ 型番により結束径、寸法等が異なるため要確認。

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長L

(mm)

RoHS?最小発注数量
2.5~18
100
10
1パック

100個入り

2.5~32
140
10
1パック

100個入り

2.5~72
250
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,9971,298
( 1,428 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,3201,508
( 1,659 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,7062,223
( 2,445 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

着色タイプを使用すれば、電線識別用としても利用可能な、手軽に束ねて、はずせる結束バンド。
【特長】
・取り外しが自由にできるため、保守管理が容易。再結束ができ経済的。
・屋外で使用できるリピートタイ。結束後も簡単に取り外し、再利用することが可能。
・電線の結束や農業・園芸、包装など様々な分野で使用可能。
【用途】
・屋外で使用できる耐候グレード品。
・再結束用タイ、仮止め用としても使用可。
・電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野で使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック リピートタイ 耐候グレードのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
結線・梱包・他各種用途
5
満足度:5.0
インシュロックはもはや電工関連の枠に収まらないほどに多用途に使用されてますし、実際に何にでも使えます。しかもこちらは耐候...もっと読む
0人が参考にしています。
配線の結束
5
満足度:5.0
配線の結束に使用しています。耐候グレードなので丈夫で長く使えそうです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インシュロック リピートタイ 耐候グレード
インシュロック リピートタイ 耐薬品・耐候グレード
インシュロック リピートタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
インシュロック リピートタイ耐薬品グレード
インシュロック ダブルヘッドタイ 耐熱・耐候グレード
インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格1,997-2,9104,8944,2493,400 -2,474
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
幅A(mm)7.47.47.47.44.73.5
材質66ナイロンポリプロピレン66ナイロンポリプロピレン66ナイロン66ナイロン
グレード耐候耐候 / 耐薬品耐候 / 耐熱耐薬品-耐候 / 耐熱
UL難燃グレード(主原料)UL94V-2なしUL94V-2なしUL94V-2UL94V-2

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト