エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 適用メタルタイ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インシュロック メタルタイ 保護カバー

型番:

LFPC103
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LFPC103の仕様・寸法情報

材質
樹脂
パック入り数(個)
25本
材質詳細
ポリオレフィン
使用温度範囲(Min)(℃)
-40
使用温度範囲(Max)(℃)
90
耐環境性
特殊機能・用途
適用メタルタイ
STB Mタイプ
-
-

商品情報

インシュロック メタルタイ 保護カバーの仕様

振動が起きる場所での使用や結束物の保護に使用する、メタルタイ専用の保護カバー

振動が起きる場所での使用や結束物の保護に使用する、メタルタイ専用の保護カバー

型番適用メタルタイ
LFPC70STB Sタイプ
LFPC103STB Mタイプ
LFPC150MBT XHタイプ
  • 材質:ポリオレフィン
  • 色:黒
  • 常時使用温度範囲:-40~+90℃
  • グレード:標準

適用メタルタイ

屋内・屋外、地下埋設、海中など、厳しい環境にも対応する、ステンレススティール製の結束バンド

屋内・屋外、地下埋設、海中など、厳しい環境にも対応する、ステンレススティール製の結束バンド

形状:STB Sタイプ・STB Mタイプ・MBT XHタイプ

形状:STB Sタイプ・STB Mタイプ・MBT XHタイプ

型番リスト

表示件数
型番
LFPC103

適用メタルタイ

最小発注数量
STB Mタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,128
( 16,641 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

振動が起きる場所での使用や結束物の保護に使用する、メタルタイ専用の保護カバー。
【特長】
・メタルタイとケーブルの間のクッション材で、振動が起きる場所でも、より確実に結束できます
・被結束物の被覆を保護する役目も果たします
【用途】
・屋内、屋外、地下埋設、海中など厳しい環境に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック メタルタイ 保護カバーの型番LFPC103のページです。 型番LFPC103に関する仕様情報を記載しております。
インシュロック メタルタイ 保護カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インシュロック メタルタイ 保護カバー
インシュロック プッシュマウントタイ オンセット・ドーム型マウント
インシュロック プッシュマウントタイ オンセット・ファーツリーマウント 小型
インシュロック 導電性固定具
メタルコンテント・マーキングタイ(金属検出機用・標準)
デュオリング(66ナイロン標準) LOK04
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格15,1285,3133,8437,268 -7,0441,956
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質樹脂ナイロンナイロン樹脂ナイロンナイロン
パック入り数(個)25本100本100本100本1袋(100本)100本
材質詳細ポリオレフィン66ナイロン66ナイロンポリプロピレン(導電性)変性66ナイロン・鉄系成分66ナイロン
使用温度範囲(Min)(℃)-40-40-40-40-40-40

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング