エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード【100個入り】

型番:

T30MR-HSW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

T30MR-HSWの仕様・寸法情報

結束径(mm)
1.0~32
全長L(mm)
157
幅A(mm)
3.5
材質
[ナイロン] 66ナイロン
グレード
耐候 / 耐熱
UL難燃グレード(主原料)
UL94V-2
特殊機能・用途
ビス止め
規格
UL規格認定品
ループ引張り強度(N)
133.3
使用温度範囲(Min)(℃)
-40
使用温度範囲(Max)(℃)
110
RoHS?
10
-
-

商品情報

ビスでヘッド部をパネルにしっかり固定するタイプの結束バンド、マウンティングタイの特長

インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード:関連画像

商品参考図

インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード:関連画像

使用例

製品仕様

インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード:関連画像

商品参考図

型番結束径
φ(mm)
寸法mm適用ビスループ
引張強度
(最小値)
N(kgf)
適用工具UL規格
認定品
全長:L幅:A
T30MR-HSW1.0~321573.5M4135
(13.77)
EVO7SP
MK8
MK9
MK9RE-F

特長

  • 材質:66ナイロン。
  • 色:黒。
  • 環境負荷物質管理情報:ハロゲンフリー。
  • 常時使用温度範囲:-40~+110℃。
  • 耐候、耐熱グレード。
  • UL難燃グレード(主原料):UL94V-2。

型番リスト

表示件数
型番
T30MR-HSW
RoHS?最小発注数量
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,474
( 2,721 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ビスで強固にパネル固定できる結束バンド。
【特長】
・MSタイのスタンダードタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成形のタイ
・ビスでヘッドをパネルに固定することで、垂直な箇所でも確実に配線を結束・固定できる
・紫外線が当たる場所、かつ110度までの高温環境下で使用できる
【用途】
・電気・電子機器
・産業・工作機械

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレードの型番T30MR-HSWのページです。 型番T30MR-HSWに関する仕様情報を記載しております。
インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
インシュロック リピートタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
インシュロック ダブルヘッドタイ 耐熱・耐候グレード
インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付 耐熱・耐候グレード
インシュロック リピートタイ 耐薬品・耐候グレード
ダブルヘッドタイ(66ナイロン耐熱・耐候) T50L-DH-HSB
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格2,4744,8943,400 -1,8892,9105,615
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結束径(mm)1.0~322.5~72-1.0~272.5~7250
全長L(mm)157250-132250395
幅A(mm)3.57.44.737.44.7
材質66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロンポリプロピレン66ナイロン
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング