エレクトロニクス部品技術窓口
埃など、汚れの浸入を防ぎやすいドーム付きのプッシュマウントタイ。【特長】・ドーム型のプッシュマウントタ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

アウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束にも適している

寸法図(A×L)
| 型番 | 結束径φ (mm) | 寸法mm | 取付パネル厚 mm | 取付穴径φ mm | ループ引張強度(最小値) N(kgf) | 適用工具 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長:L | 幅:A | ||||||
| RT50SD6 | 1.5~31 | 160 | 5.0 | 1.8 | 6.4~7.4 | 180 (18.35) | ※MK9RE-F ※MK9 ※専用の口金をご使用ください。 |
| 材質 | グレード | UL難燃グレード(主原料) | 色 | 使用温度範囲 | 環境負荷物質情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66ナイロン | 耐熱 | UL94V-2 | 黒 | -40℃~+105℃ | HF |
埃など、汚れの浸入を防ぎやすいドーム付きのプッシュマウントタイ。
【特長】
・ドーム型のプッシュマウントタイは水や埃を入りにくくします
・アウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束にも適しています
・パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取付穴の上で固定できるオンセットタイプです
・対象穴径Φ7.0(穴径7.0mm)
【用途】
・電線をシャーシ、パネル、壁などに固定して使用する際に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック タイマウント
4.3通常価格(税別):1,706円~

ヘラマンタイトン
インシュロック マウントベース 接着タイプ
4.8通常価格(税別):2,173円~

ヘラマンタイトン
アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード
4.3通常価格(税別):2,420円~

ヘラマンタイトン
アルミフレーム用固定具
4.9通常価格(税別):4,526円~

ヘラマンタイトン
マウントベース(ナイロン66)
4.3通常価格(税別):2,143円~

ミスミ
結束バンド固定具(プレート型・ローコスト)
4.4通常価格(税別):1,632円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド固定具(サドル型・ビス止めタイプ)
0通常価格(税別):855円~

ヘラマンタイトン
インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード
4.4通常価格(税別):2,582円~

ヘラマンタイトン
コンベア用プッシュマウント
4通常価格(税別):3,198円~