17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長L(mm)

    ~mm
  • 幅A(mm)

    ~mm
  • ループ引張り強度(N)

    ~mm
  • 取付穴φ(mm)

  • 最大取付パネル厚(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付 難燃グレード【100個入り】

通常単価(税別)
1,5831,663
税込単価
1,7411,829
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ウイング(支持翼)が広がり固定するため、パネル面への安定した取り付けが可能。【特長】・Φ4.0mm(直...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

プッシュマウントタイの特長

商品参考図

商品参考図

使用例

使用例

製品仕様

寸法図

寸法図

型番結束径
φ(mm)
寸法(mm)取付パネル厚
(mm)
取付穴径
φ(mm)
ループ引張強度
(最小値)
N(kgf)
全長L幅ABFGHT
RT18RSF-V01.0~27.01323.014.85.511.05.51.10.6~2.33.8~4.280
(8.16)
RT18RSF-V0B1.0~27.01323.014.85.511.05.51.10.6~2.33.8~4.280
(8.16)
RT30SSF-V0B2.0~27.01303.313.45.411.06.01.10.8~2.04.0~4.2135
(13.77)

対象穴径φ4.0(直径4.0mm)の型番表

型番結束径
φ(mm)
寸法(mm)取付パネル厚
(mm)
取付穴径
φ(mm)
ループ引張強度
(最小値)
N(kgf)
全長L幅ABFGHT
RT30SSF5-V01.0~27.01303.313.46.411.07.31.10.5~2.34.7~5.0196(19.99)

対象穴径φ5.0(直径5.0mm)の型番表

型番後ろの付番材質グレードUL難燃グレード
(主原料)
使用温度範囲環境負荷物質情報
-V066ナイロン難燃UL94V-0-40℃~+105℃HF
-V0B66ナイロン難燃UL94V-0-40℃~+85℃HF

型番リスト

表示件数

全長L

(mm)

幅A

(mm)

パック入り数

(本)

ループ引張り強度

(N)

取付穴φ

(mm)

最大取付パネル厚

(mm)

RoHS?最小発注数量
132
3
[白] 白
-
80
3.8~4.2
2.3
10
1パック

100個入り

132
3
-
80
3.8~4.2
2.3
-
1パック

100個入り

130
3.3
[白] 白
-
196
4.7~5.0
2.3
-
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,660
( 1,826 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,663
( 1,829 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,583
( 1,741 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ウイング(支持翼)が広がり固定するため、パネル面への安定した取り付けが可能。
【特長】
・Φ4.0mm(直径4.0mm)のプッシュマウントタイは、矢じりタイプ・オフセットタイプを用意

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付 難燃グレードのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qオフセットとオンセットの違いは?
A
電線を結束して、パネルに固定する際、電線束がパネル取付穴の真上にくるのがオンセットタイプで、取付穴位置を外して固定されるのがオフセットタイプです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付 難燃グレード
インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付 耐熱・耐候グレード
インシュロック リピートタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 固定タイプ(耐候/耐熱/難燃)
インシュロック リピートタイ 耐候グレード
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンABB(THOMAS&BETTS)ヘラマンタイトン
通常価格1,583-1,8894,8942,4742,432 -1,997 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
結束径(mm)1.0~271.0~272.5~721.0~32--
材質66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン
UL難燃グレード(主原料)UL94V-0UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2
特殊機能・用途再利用タイプ / プッシュマウント再利用タイプ / プッシュマウント再利用タイプビス止めネジ止め再利用タイプ
規格UL規格認定品UL規格認定品UL規格認定品UL規格認定品ULUL規格認定品
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング