エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 結束径(mm)

  • 全長L(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インシュロック フラットヘッドタイ【100個入り】

通常単価(税別)
5,157
税込単価
5,673
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高い引張強度を持つアウトサイドセレーションタイ。【特長】・幅広タイプのため、高い引張強度があり・ヘッド...

詳細を確認

型番:

LPH275
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

LPH275の仕様・寸法情報

結束径(mm)
25~62
全長L(mm)
265
幅A(mm)
9
材質
[ナイロン] 66ナイロン
UL難燃グレード(主原料)
UL94V-2
パック入り数(本)
-
ループ引張り強度(N)
480
使用温度範囲(Min)(℃)
-40
使用温度範囲(Max)(℃)
85
RoHS?
10
-
-

商品情報

ヘッドは低く引っかかりを防ぐ構造のフラットヘッドタイの特長

ヘッド部もループの一部になる仕様。

ヘッド部もループの一部になる仕様。

使用例

使用例

製品仕様

寸法図

寸法図

型番結束径
φ(mm)
寸法mmループ引張強度
(最小値)
N(kgf)
全長 : L幅 : A
LPH27525~622659.0480(48.95)
LPH35025~923559.0480(48.95)
材質66ナイロン
環境負荷物質管理情報ハロゲンフリー
常時使用温度範囲-40℃~+85℃
グレード標準
UL難燃グレード(主原料)UL94V-2

型番リスト

表示件数
型番
LPH275

結束径

(mm)

全長L

(mm)

パック入り数

(本)

RoHS?最小発注数量
25~62
265
-
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,157
( 5,673 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高い引張強度を持つアウトサイドセレーションタイ。
【特長】
・幅広タイプのため、高い引張強度があり
・ヘッドが低いため、結束後、タイのヘッド部もループの一部となり、狭い空間での結束に最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック フラットヘッドタイの型番LPH275のページです。 型番LPH275に関する仕様情報を記載しております。
インシュロック フラットヘッドタイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インシュロック フラットヘッドタイ
インシュロック ダブルヘッドタイ
インシュロック スピーディータイ
インシュロック リピートタイ 耐候グレード
インシュロック リリースタイ 標準グレード
インシュロック リピートタイ耐薬品グレード
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格5,1573,746 -7,8871,997 -2,423 -4,249
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
幅A(mm)94.7137.44.67.4
材質66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロンポリプロピレン
黄・赤乳白
UL難燃グレード(主原料)UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2なし
ループ引張り強度(N)480-889222.3225147

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング