エレクトロニクス部品技術窓口
黄色のストラップに赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群です。取り外しも簡単。【特長】・ヘッド部の赤いレ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

スピーディータイ寸法図

使用イメージ
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法mm | ループ引張強度(最小値) N(kgf) | |
|---|---|---|---|---|
| 全長:L | 幅:A | |||
| RTT750HR | 40~200 | 752 | 13.0 | 889(90.71) |
| 材質 | 66ナイロン |
|---|---|
| 色 | 黄・赤 |
| 環境負荷物質管理情報 | HF:ハロゲンフリー |
| 常時使用温度範囲 | -40℃~+85℃ |
| グレード | 標準 |
| UL難燃グレード(主原料) | UL94V-2 |

ロック方法

バンドを上部の差込口に通し、赤いレバーを上げるとロック。ロック後のバンドの余長部分は、下の差込口に収納可能。

取り外す際は、赤いレバーを下せば、ロックが外れる。

取付例
バンド余長部分を下部差込み穴に収納可能。

取付例
視認性の高い赤いレバーで簡単に作業ができる。

取付例
直径200mmまでの大口径仮結束が可能。
黄色のストラップに赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群です。取り外しも簡単。
【特長】
・ヘッド部の赤いレバーで、取り付け、取り外しが自由にできます
・誰にでも簡単に取り扱いができ、作業性に優れます
・長いストラップのため、大口径の結束が可能です
【用途】
・空調などの配管結束に使用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

ミスミ
結束バンド(マーキングタイプ)
4.6通常価格(税別):669円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~