エレクトロニクス部品技術窓口
ソーラーパネルの架台をはじめとする亜鉛めっき銅版周辺の配線結束に最適な結束バンド。【特長】・架台(ラッ...
詳細を確認
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法 mm | ループ引張強度(最小値) N(kgf) | 適用工具 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長:L | 幅:A | ||||
| GL100 | 1~22 | 100 | 2.5 | 80(8.16) | EVO7SP MK8 MK8-LT |
| GL150 | 1.5~36 | 153 | 3.5 | 130(13.26) | EVO7SP MK8 EVO9SP MK9 MK9RE-F |
| GL200 | 1.5~50 | 202 | 4.7 | 200(20.39) | |
| GL250 | 1.5~65 | 252 | 4.8 | 250(25.49) | |
| GL300 | 1.5~80 | 301 | 4.8 | 250(25.49) | |
| GL380 | 7~105 | 383 | 4.8 | 200(20.39) | |
| GL460 | 15~130 | 465 | 9.6 | 480(48.95) | EVO9SP MK9 MK11 MK15 |
| GL600 | 15~175 | 605 | 9.6 | 480(48.95) | |
型番により結束径、寸法等が異なるため要確認。

ソーラーパネルの架台をはじめとする亜鉛めっき銅版周辺の配線結束に最適な結束バンド。
【特長】
・架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ。
・太陽光パネルの架台と配線の共締めに使用可能。インシュロックタイの標準品。
・ウイング(羽)付きのヘッドで、パネル取り付け後支持翼部が広がり、取り付けるパネル面に固定。
【用途】
・ソーラーパネルの配線施工、沿岸部での塩害対策、屋外の亜鉛めっき鋼板周辺での配線施工に最適。
・耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部、降雪地帯での施工に最適。
・電線をシャーシ、パネル、壁などに固定して結束するのに最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

ミスミ
結束バンド(マーキングタイプ)
4.6通常価格(税別):669円~