エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 結束径(mm)

  • 全長L(mm)

    ~mm
  • 幅A(mm)

    ~mm
  • ループ引張り強度(N)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インシュロック LKタイ耐熱グレード【100個入り】

通常単価(税別)
4,577
税込単価
5,035
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高い引張強度を持つ太幅タイプ。【特長】・通信、電気、電力工事、地下埋設ケーブルなどの使用に適したインシ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

LK2A-HS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

LK2A-HSの仕様・寸法情報

結束径(mm)
2.0~70
全長L(mm)
270
幅A(mm)
4.8
材質
[ナイロン] 66ナイロン
[その他] 薄緑
グレード
耐熱
UL難燃グレード(主原料)
UL94V-2
規格
UL規格認定品
パック入り数(本)
-
ループ引張り強度(N)
225
使用温度範囲(Min)(℃)
-40
使用温度範囲(Max)(℃)
110
RoHS?
10
-
-

商品情報

高い引張強度を持つ太幅タイプの結束バンド

LKタイ(66ナイロン耐熱) 寸法

インシュロック LKタイ耐熱グレード:関連画像

寸法図

インシュロック LKタイ耐熱グレード:関連画像

取付けイメージ

型番結束径
φ(mm)
寸法 mmループ引張強度
(最小値)
N(kgf)
適用工具UL規格
認定品
全長:L幅:A
LK2A-HS2.0~702704.8225
(22.94)
EVO7SP
MK8
EVO9SP
MK9
MK9RE-F
LK3A-HS2.5~702818.7360
(36.71)
EVO9SP
MK9
MK9RE-F
MK11
MK15
LK5-HS4.0~14554113.01,115
(113.7)
MK11
MK15

製品仕様

材質66ナイロン
薄緑 ※温度・湿度で、乳白色から薄青色を経て、薄緑色に変化していきます。
環境負荷物質管理情報HF:ハロゲンフリー
常時使用温度範囲-40℃~+110℃
グレード耐熱
UL難燃グレード(主原料)UL94V-2

型番リスト

表示件数
型番
LK2A-HS

結束径

(mm)

全長L

(mm)

幅A

(mm)

パック入り数

(本)

ループ引張り強度

(N)

RoHS?最小発注数量
2.0~70
270
4.8
-
225
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,577
( 5,035 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高い引張強度を持つ太幅タイプ。
【特長】
・通信、電気、電力工事、地下埋設ケーブルなどの使用に適したインシュロックタイで、幅広タイプ
【用途】
・太径バンドで重産業分野における各種結束に使用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック LKタイ耐熱グレードの型番LK2A-HSのページです。 型番LK2A-HSに関する仕様情報を記載しております。
インシュロック LKタイ耐熱グレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インシュロック LKタイ耐熱グレード
インシュロック LKタイ 耐候グレード
インシュロック MSタイ(66ナイロン) 耐熱グレード
インシュロック MSタイ(66ナイロン) 耐熱・耐候グレード
インシュロック MSタイ(46ナイロン) 耐熱グレード
インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱グレード
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格4,5774,435 -922 -1,320 -1,385 -2,471 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン46ナイロン66ナイロン
薄緑薄緑ベージュ薄緑
グレード耐熱耐候耐熱耐候 / 耐熱耐熱耐熱
UL難燃グレード(主原料)UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2
規格UL規格認定品UL規格認定品UL規格認定品UL規格認定品UL規格認定品UL規格認定品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング