エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

エアー式結束工具 MK9P

通常単価(税別)
595,000
税込単価
654,500
通常出荷日:9日目

ハーネス結束作業が多い作業現場向けに開発された、下部エア接続タイプのエアー式結束工具。【特長】・スピー...

詳細を確認

型番:

MK9P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MK9Pの仕様・寸法情報

適用バンド
樹脂系(ナイロン等)
適合バンド幅(mm)
3.5~13.0
締付強度調節機能
結束方式
エアー式
トラスココード
850-3794
-
-

商品情報

タイメイト結束工具 MK9Pの特長

タイメイト結束工具 MK9Pの画像

タイメイト結束工具 MK9Pの画像

各部の名称の画像

各部の名称の画像

操作手順のイメージ

(1)電線の周りにケーブルタイを巻き、タイの先をヘッド部に挿入して手で引っ張る。

(1)電線の周りにケーブルタイを巻き、タイの先をヘッド部に挿入して手で引っ張る。

(2)タイのヘッド部に工具を水平にあてがい、締め付け作業中はこの位置を保つ。

(2)タイのヘッド部に工具を水平にあてがい、締め付け作業中はこの位置を保つ。

(3)スイッチボタンを押すと、チャックバーが後方に移動し、タイを締め付け、切断。 ※設定した工具の締め付け力値に達していない場合は、切断されない。切断するまでスイッチボタンを押してください。

(3)スイッチボタンを押すと、チャックバーが後方に移動し、タイを締め付け、切断。
※設定した工具の締め付け力値に達していない場合は、切断されない。切断するまでスイッチボタンを押してください。

MK9P 本体型番・仕様

型番MK9P(エアホース取り付け箇所:下部)
重量910g
インシュロックタイ幅3.5mm~13.0mm
エアー圧力5~6気圧
エアー供給ホース取り付け口φ10mm(直接エアー供給ホースを取り付ける場合)。

MK9P 締め付け強度指示値

目盛り工具の締め付け力(参考値)
単位:N
適合タイ幅 
単位:mm
1105~1503.5~4.0
2146~1864.0~5.0
3165~205
4195~2357.5~8.7
5217~257
6240~290
7271~331
8330~3908.7~13.0

「工具の締め付け力(参考値)」は、66ナイロン製インシュロックのスタンダードタイを使用した際の締め付け力の目安。
工具の締め付け力を参考に、適正なタイ幅に合った工具を選択してください。 被結束物の材質とサイズによっても、目盛りが異なることがありますのでご注意ください。

型番リスト

表示件数
型番
MK9P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
595,000
( 654,500 )
9日目

詳細情報

基本情報

ハーネス結束作業が多い作業現場向けに開発された、下部エア接続タイプのエアー式結束工具。
【特長】
・スピーディーに結束ができ、長時間の結束作業の効率化を図れる。
・人間工学を取り入れた握りやすいグリップと軽量化により、長時間作業の負担を大幅に軽減。
・切断された余長部分は、工具の横に排出されるため、スムーズな結束作業が可能。
・ハウジングはガラス繊維入り強化ナイロン製で、機構部分にはクロム鉱を採用しているため頑丈。
【用途】
・結束作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー式結束工具 MK9Pの型番MK9Pのページです。 型番MK9Pに関する仕様情報を記載しております。
エアー式結束工具 MK9Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアー式結束工具 MK9P
エアー式結束工具 MK7P
メタルタイ用結束工具
結束工具 MK8(短尺インシュロック用/ダブルアクション工具)
MK8-LT(短尺インシュロック、ハロゲンフリー電線用/ダブルアクション工具)
メタルタイ 結束工具 KST-STG200
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格595,000199,000102,50022,50023,80019,900
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用バンド樹脂系(ナイロン等)樹脂系(ナイロン等)金属系(ステンレス等)樹脂系(ナイロン等)樹脂系(ナイロン等)金属系(ステンレス等)
適合バンド幅(mm)3.5~13.02.2~5.04.5~16.02.2~5.01.7~2.54.5~12.3
締付強度調節機能
結束方式エアー式エアー式手動式手動式手動式手動式
トラスココード850-3794-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束工具カテゴリの売れ筋ランキング