エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MK15(太径/エンドレスタイ用結束工具)

型番:

MK15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MK15の仕様・寸法情報

適用バンド
樹脂系(ナイロン等)
適合バンド幅(mm)
7.5~13.0
締付強度調節機能
結束方式
手動式

商品情報

締め付け強度の均一化が可能な結束工具MK15の特長

タイメイト結束工具 MK15:関連画像

吊り下げ用穴付き

タイメイト結束工具 MK15:関連画像

エンドレスタイ施工例

タイメイト結束工具 MK15:関連画像

締め付け強度調整方法

  • エンドレスタイやLKタイ、ラッシングタイなどの長尺、太幅タイプの結束バンドを適正な締め付け強度値で結束し、切断することができる。そのため、作業者の経験や勘に頼っていた締め付け強度が均一になり、施工品質の安定化と確実なほう縛を実現。
  • 切断用のカッター刃が磨耗して切れにくくなった場合には、替刃を交換していただくことで、長期間安心してお使いいただくことができる。
タイメイト結束工具 MK15:関連画像

片手で簡単に操作できるカッターレバー採用
結束バンドを切断する際、カッターレバーを親指で操作できるように改良。そのため、片手で簡単に作業できる。

MK15締め付け強度指示値

締め付け強度(参考値)
単位:N
適合タイ幅
単位:mm
1 170 ~ 250 7.5
2 230 ~ 310 7.6(スモールエンドレスタイ幅)、8.7
3 280 ~ 430
4 400 ~ 630 12.7(エンドレスタイ幅)、12.5
5 600 ~ 850 12.5 ~ 13.0

使用方法

タイメイト結束工具 MK15:関連画像

1.調整ノブを回し、締付け強度を設定。使用する結束タイのサイズに応じて、テンション目盛の指示値に設定してください。
2.結束タイを仮締めする。
3.結束タイの先端をMK15のタイ挿入口の溝(凹み)に横から差し込む。

タイメイト結束工具 MK15:関連画像

4.締め付け用レバーを繰り返し握ることで、結束タイが締め付けられる。設定した締め付け強度に達すると、テンションが抜ける。
5.テンションが抜けたら、締め付け用レバーを戻し、カッターレバーを親指で下ろす。※締め付け用レバーが元の位置にないとカッターレバーは下りない。
6.カッターレバーを親指で下ろした状態で、締め付け用レバーを再度握ると余分なタイが切断される。

型番リスト

表示件数
型番
MK15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,900
( 32,890 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンドレスタイやLKタイ、ラッシングタイ等の長尺、太幅タイプの結束バンドを適正な締め付け強度値で結束し、切断することできます
・作業者の経験や勘に頼っていた引き締め強度が均一になり、施工品質の安定化と確実な捕縛を実現します
・切断用のカッター刃が磨耗して切れにくくなった場合には、替刃に交換していただくことで、長期間安心してお使いいただくことができます
・替刃交換は現場にて簡単に行なえます
・結束バンドを切断する際、カッターレバーを親指で操作できるよう改良しました
・片手で簡単に作業することができます
・本体デザインを大幅に見直したことにより、狭いスペースでの結束作業が容易に行なえるようになりました

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MK15(太径/エンドレスタイ用結束工具)の型番MK15のページです。 型番MK15に関する仕様情報を記載しております。
MK15(太径/エンドレスタイ用結束工具)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
バンドの連続締め作業に
5
満足度:5.0
配管に配線と配管を共締めする作業で、締め付けの強さが一定である必要性があり且つ締め込む本数が非常に多かったので工具を使い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MK15(太径/エンドレスタイ用結束工具)
結束工具 MK8(短尺インシュロック用/ダブルアクション工具)
MK8-LT(短尺インシュロック、ハロゲンフリー電線用/ダブルアクション工具)
エアー式結束工具 MK7P
メタルタイ用結束工具
メタルタイ 結束工具 KST-STG200
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格29,90022,50023,800199,000102,50019,900
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用バンド樹脂系(ナイロン等)樹脂系(ナイロン等)樹脂系(ナイロン等)樹脂系(ナイロン等)金属系(ステンレス等)金属系(ステンレス等)
適合バンド幅(mm)7.5~13.02.2~5.01.7~2.52.2~5.04.5~16.04.5~12.3
締付強度調節機能
結束方式手動式手動式手動式エアー式手動式手動式
よく一緒に購入される商品

結束工具カテゴリの売れ筋ランキング