エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

メタルタイ 結束工具 KST-STG200

型番:

KST-STG200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KST-STG200の仕様・寸法情報

適用バンド
金属系(ステンレス等)
適合バンド幅(mm)
4.5~12.3
締付強度調節機能
結束方式
手動式

商品情報

メタルタイ結束工具(KST-STG200)の特長

  • KST-STG200は、メタルタイの締め付けと切断を行う工具で、引き締め調整はトリガーを引きながら行い、最後にタイカット用レバーを押し上げて余分なタイを切断。
  • 取扱が簡単で、手で締め付けるよりも確実な結束ができる。
  • 適応メタルタイ(タイ幅:最大12.3mm・タイ厚:,最大0.3mm/重量:561g)
外形図

外形図

使用方法

1.被結束物にメタルタイを手で仮締めしてから、KST-STG200を差し込む。

1.被結束物にメタルタイを手で仮締めしてから、KST-STG200を差し込む。

2.トリガーを引き、メタルタイを締め付けた跡、タイカット用レバーを上に押し上げて余分なタイを切断。

2.トリガーを引き、メタルタイを締め付けた跡、タイカット用レバーを上に押し上げて余分なタイを切断。

型番リスト

表示件数
型番
KST-STG200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,900
( 21,890 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルタイの引き締めと切断を行う工具です
・引き締め調整は、トリガーを引きながら行い、最後にタイカット用レバーを押し上げて、余分なタイを切断します
・取り扱いが簡単で、手で締め付けるよりも確実な結束ができます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルタイ 結束工具 KST-STG200の型番KST-STG200のページです。 型番KST-STG200に関する仕様情報を記載しております。
メタルタイ 結束工具 KST-STG200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルタイ 結束工具 KST-STG200
メタルタイ用結束工具
結束工具 MK8(短尺インシュロック用/ダブルアクション工具)
エアー式結束工具 MK7P
MK8-LT(短尺インシュロック、ハロゲンフリー電線用/ダブルアクション工具)
MK15(太径/エンドレスタイ用結束工具)
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格19,900102,50022,500199,00023,80029,900
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用バンド金属系(ステンレス等)金属系(ステンレス等)樹脂系(ナイロン等)樹脂系(ナイロン等)樹脂系(ナイロン等)樹脂系(ナイロン等)
適合バンド幅(mm)4.5~12.34.5~16.02.2~5.02.2~5.01.7~2.57.5~13.0
締付強度調節機能
結束方式手動式手動式手動式エアー式手動式手動式
よく一緒に購入される商品

結束工具カテゴリの売れ筋ランキング