エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

メタルタイ用結束工具

型番:

MK9SST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MK9SSTの仕様・寸法情報

適用バンド
金属系(ステンレス等)
適合バンド幅(mm)
4.5~16.0
締付強度調節機能
結束方式
手動式

商品情報

タイメイト メタルタイ用結束工具の仕様

各部の名称

各部の名称の画像(製品重量:510g)

各部の名称の画像(製品重量:510g)

締め付け強度の設定が可能

指示値締め付け強度値
N
1約273
2約341
3約421
4約491
5~8約570以上

※締め付け強度は参考値

タイの締め付け・切断方法

操作手順

操作手順

  • 1.手で被結束物にメタルタイを巻き付け、ある程度締め付ける。
  • 2.口金の横にある凹から、メタルタイを差し込む。
  • 3.メタルタイのヘッドの部分を口金の先に当てる。
  • 4.メタルタイが締め付けられ、カットされるまでトリガーを引く。

型番リスト

表示件数
型番
MK9SST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,500
( 112,750 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルタイ専用の工具です
・小型、軽量で、簡単にメタルタイの締め付けと切断が行えます
・締め付け強度が調整機能付きのため、適切な締め付け力を設定することが可能です
・適合メタルタイは、タイ幅最大16mmまで

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルタイ用結束工具の型番MK9SSTのページです。 型番MK9SSTに関する仕様情報を記載しております。
メタルタイ用結束工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルタイ用結束工具
メタルタイ 結束工具 KST-STG200
結束工具 MK8(短尺インシュロック用/ダブルアクション工具)
MK8-LT(短尺インシュロック、ハロゲンフリー電線用/ダブルアクション工具)
エアー式結束工具 MK7P
MK15(太径/エンドレスタイ用結束工具)
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格102,50019,90022,50023,800199,00029,900
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用バンド金属系(ステンレス等)金属系(ステンレス等)樹脂系(ナイロン等)樹脂系(ナイロン等)樹脂系(ナイロン等)樹脂系(ナイロン等)
適合バンド幅(mm)4.5~16.04.5~12.32.2~5.01.7~2.52.2~5.07.5~13.0
締付強度調節機能
結束方式手動式手動式手動式手動式エアー式手動式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束工具カテゴリの売れ筋ランキング