エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

セキュロック パドロックシリーズ【250個入り】

通常単価(税別)
7,261
税込単価
7,987
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

薬品や貴重品などの封かんに最適な南京錠タイプ。【特長】・薬品や貴重品などの封かんに最適な南京錠タイプ。...

詳細を確認

型番:

PL-2-BLU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (250個入り)

PL-2-BLUの仕様・寸法情報

材質
樹脂
全長(mm)
60
幅(mm)
40.0
パック入り数(個)
250個
材質詳細
ポリプロピレン
使用温度範囲(Min)(℃)
-40
使用温度範囲(Max)(℃)
85
備考
屋内使用
強度(kgf)
78.4
RoHS?
10
-
-

商品情報

薬品や貴重品などの封かんに最適な南京錠タイプ

使用イメージ

使用イメージ

使用例

使用例

寸法(単位mm)

寸法(単位mm)

型番ループ引張強度
N(kgf)
PL-2-B78.4(7.99)
PL-2-BLU
PL-2-GRN
PL-2-RED
PL-2-WHT
PL-2-YLW
材質ポリプロピレン
黒、青、緑、赤、白、黄
環境負荷物質管理情報ハロゲンフリー
常時使用温度範囲-40℃~+85℃
グレード標準

型番リスト

表示件数
型番
PL-2-BLU

RoHS?最小発注数量
10
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,261
( 7,987 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

薬品や貴重品などの封かんに最適な南京錠タイプ。
【特長】
・薬品や貴重品などの封かんに最適な南京錠タイプ。
・社名、ロゴマークなどの印字ができる。
・切り込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際、工具は不要。
【用途】
・薬品や貴重品などの封かんに最適。
・物流・セキュリティ・食品・金融。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキュロック パドロックシリーズの型番PL-2-BLUのページです。 型番PL-2-BLUに関する仕様情報を記載しております。
セキュロック パドロックシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qセキュロックはインシュロックタイとはどのように違いますか。
A
インシュロックタイ(MSタイ、ABタイなど)は一度結束するとニッパなどの工具を使わない限り、容易には切れませんが、セキュロックは手で外そうとするとブレークポイントで破断する構造になっています。そのため、荷物や重要書類の封印・封緘として使用し、抜き取りや、改ざんが一目で分かるようにしてあります。
Qセキュロックは、どのような用途で利用されることが多いですか。
A
セキュロックは、改ざん防止、無断使用、異物混入防止、封緘などに利用されています。例えば、トラックのコンテナキーや食品のドラム缶などです。またブランド表示用としても使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキュロック パドロックシリーズ
インシュロック デュオリング 耐候グレード
メタルコンテント・マーキングタイ(金属検出機用・標準)
インシュロック プッシュマウントタイ オンセット・ドーム型マウント
インシュロック スタッドボルト用マウント 耐候グレード
インシュロック アンカーマウント PEEK製
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格7,2613,5837,0445,3135,694 -37,778
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質樹脂ナイロンナイロンナイロンナイロン樹脂
全長(mm)6015.910016039.620.5
幅(mm)40.09.92.552510.2
パック入り数(個)250個1001袋(100本)100本100100
材質詳細ポリプロピレン66ナイロン変性66ナイロン・鉄系成分66ナイロン66ナイロンポリエーテルエーテルケトン (PEEK)

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング