エレクトロニクス部品技術窓口
柔軟で作業しやすいスパイラルチューブ。【特長】・電線摩耗の保護と結束が同時にできるスパイラルチューブで...
詳細を確認
寸法図
| 型番 | 寸法mm | |||
|---|---|---|---|---|
| φD | φD1 | T | P | |
| TS-2.6 | 2.6 | 4.0 | 0.7 | 6.0 |
| TS-4 | 4.0 | 5.6 | 0.8 | 10.0 |
| TS-6 | 5.6 | 7.2 | 0.8 | 10.0 |
| TS-8 | 7.1 | 8.7 | 0.8 | 12.0 |
| TS-9 | 8.0 | 9.6 | 0.8 | 12.0 |
| TS-10 | 9.4 | 12.0 | 1.3 | 12.0 |
| TS-12 | 11.3 | 13.9 | 1.3 | 15.0 |
| TS-15 | 13.9 | 16.5 | 1.3 | 20.0 |
| TS-20 | 18.6 | 22.0 | 1.7 | 20.0 |
| TS-25 | 22.9 | 26.3 | 1.7 | 22.0 |
| 材質 | ポリエチレン |
|---|---|
| 色 | 乳白 |
| 環境負荷物質管理情報 | ハロゲンフリー |
| 常時使用温度範囲 | -40℃~+85℃ |
| グレード | 標準 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,443円 ( 4,887円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,170円3,393円 ( 3,732円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,515円 ( 12,667円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,726円 ( 9,599円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,888円3,532円 ( 3,885円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,377円 ( 10,315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,010円 ( 13,211円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,689円 ( 7,358円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,332円 ( 20,165円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,766円 ( 10,743円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
柔軟で作業しやすいスパイラルチューブ。
【特長】
・電線摩耗の保護と結束が同時にできるスパイラルチューブです
・導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です
・取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です
・締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用しています
【用途】
・ケーブル(電線・配線)の収納、整理にも使用可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スパイラルチューブ 汎用
4.6通常価格(税別):611円~

ミスミ
スパイラルチューブ(耐候・耐磨耗)
4.2通常価格(税別):683円~

ミスミ
【パンドウイット】耐熱スパイラルチューブ
3.3通常価格(税別):5,774円~

ヘラマンタイトン
スパイラルチューブ ポリエチレン製 耐候グレード 屋内外使用
4.3通常価格(税別):4,152円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】スパイラルチューブ
0通常価格(税別):392円~

ヘラマンタイトン
スパイラルチューブ ポリエチレン製 標準グレード 屋内使用
4.7通常価格(税別):4,443円~

カメダデンキ
結束保護材 スパイラルチューブKS(柔軟タイプ)
4.5通常価格(税別):3,714円~

興和化成
スパイラルチューブ 電気絶縁性
0通常価格(税別):3,086円~

ヘラマンタイトン
ヘララップ(標準グレード)【25m/1巻】
3.5通常価格(税別):5,929円~