17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

H67N・H68N 防水矢形ハンドル【1~10個入り】

通常単価(税別)
2,19012,080
税込単価
2,40913,288
通常出荷日:3日目

防水タイプの矢形ハンドル。【特長】・キャビネット用。・盤外装用。【用途】・キャビネットのハンドルとして...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

H 防水矢形ハンドルの仕様

 

(単位:mm)

 

H-67N(-Z)の外観

H-67N(-Z)の外観

H-68N(-Z)の外観

H-68N(-Z)の外観

防水矢形ハンドルの取付穴寸法

防水矢形ハンドルの取付穴寸法

H-67N(-Z)の外形図

H-67N(-Z)の外形図

H-68N(-Z)の外形図

H-68N(-Z)の外形図

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面処理:クロムめっき

セット内容

  • H-67N-Z、H-68N-Z:ハンドル1コ、止め金1コ
  • H-67N、H-68N:ハンドル10コ、止め金10コ

使用上のご注意

止め金の方向

止め金の方向

  • 止め金の自重や振動により、止め金が開方向に動き扉が開くことがありますので、止め金は上図のように扉を開けた時、上になるように取付けまたはハンドル選定をしてください。
  • 付属の止め金は曲げ加工がされておりません。使用するキャビネットの構造に応じて調整が必要になります。

型番リスト

表示件数

特記

パック入り数

RoHS?最小発注数量
防水矢形ハンドル(小)
10個
10
1パック

10個入り

防水矢形ハンドル(小)
-
10
1個
防水矢形ハンドル(大)
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,080
( 13,288 )
3日目
2,190
( 2,409 )
3日目
2,190
( 2,409 )
3日目

詳細情報

基本情報

防水タイプの矢形ハンドル。
【特長】
・キャビネット用。
・盤外装用。
【用途】
・キャビネットのハンドルとして。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H67N・H68N 防水矢形ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H67N・H68N 防水矢形ハンドル
H35 防水コインハンドル
H85S・H87S ステンレス防水平面ハンドル
H28 ハンドル
H 平面ハンドル(屋内用)
H120E 防水ハンドルE
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格2,190-1,970 -19,840 -900 -2,770 -4,820 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類ハンドルハンドルハンドルハンドルハンドルハンドル
摘要止め金付止め金付リバーシブルキーNo.R200施錠可能封印付キーハンドルのハンドルのみ止め金付止め金付

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト