エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

FX パイプ掛金具溶融亜鉛めっき

通常単価(税別)
4,830
税込単価
5,313
通常出荷日:3日目

パイプへの取り付けの際に便利な取付金具。【特長】・材質:鉄・板厚:6.0mm・表面処理:溶融亜鉛すず合...

詳細を確認

型番:

FX-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FX-1の仕様・寸法情報

種類
その他
材質
板厚(mm)
6
摘要
φ50mmパイプ用
セット内容
金具2本、取付ねじ
備考
セット商品です

商品仕様

製品仕様

FX-1の外観

FX-1の外観

FX-1の取付部詳細

FX-1の取付部詳細

  • ※1本体に組付けず付属品として添付します。
  • φ50(適用パイプ径50mm)
  • 取付可能な質量:100kg以下
  • 取付可能なキャビネットの板厚:5mm以下

(単位:mm)

FX-1の寸法図

FX-1の寸法図

※パイプ掛金具2個で1セットです。

型番リスト

表示件数
型番
FX-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,830
( 5,313 )
3日目

詳細情報

基本情報

パイプへの取り付けの際に便利な取付金具。
【特長】
・材質:鉄
・板厚:6.0mm
・表面処理:溶融亜鉛すず合金めっき
【用途】
・仮設工事等の際、パイプへの取付けに利用可能

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FX パイプ掛金具溶融亜鉛めっきの型番FX-1のページです。 型番FX-1に関する仕様情報を記載しております。
FX パイプ掛金具溶融亜鉛めっきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FX パイプ掛金具溶融亜鉛めっき
SCM ステンレスコン柱用金具 板厚(mm)3
CX-M・取付金具
CMS-L コン柱用金具(側面取付用)
BP16-LA L型固定金具
BP24-T 線止め金具
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格4,8305,590 -3,61018,9003,850 -2,410 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他その他その他その他アングルその他
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)634.53.24.51.6
摘要φ50mmパイプ用巾25mm以下バンド用CL,CF,CN用---
セット内容金具2本、取付ねじ金具2本、ゴムパッキン取付ねじ金具4個、取付ねじ一式2コ入金具4個、取付ねじ1個金具2本、取付ねじ一式

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング