エレクトロニクス部品技術窓口
軽量機器搭載や配線用として効果的な取付金具【特長】・扉裏面に実装される機器のレイアウトや配線の取回しに...
詳細を確認
EX-7HRSの外観
(単位:mm)
| 品名記号 | セット内容 | 寸法 | 製品質量kg | 適用キャビネット |
|---|---|---|---|---|
| W | ||||
| EX-5HRS | レール2本 取付ねじ | 360 | 0.5 | ヨコ500mm用 |
| EX-6HRS | 460 | 0.7 | ヨコ600mm用 | |
| EX-7HRS | 560 | 0.8 | ヨコ700mm用(タテ1,000mm以下)※1 | |
| EX-7HRL | 510 | 0.8 | ヨコ700mm用(タテ1,200mm以上)※2 | |
| EX-8HRL | 610 | 0.9 | ヨコ800mm用 | |
| EX-9HRL | 710 | 1.1 | ヨコ900mm用 | |
| EX-10HRL | 320 | 0.5 | ヨコ1,000mm用 | |
| EX-12HRL | 420 | 0.6 | ヨコ1,200mm用 | |
| EX-14HRL | 520 | 0.8 | ヨコ1,400mm用 | |
| EX-16HRL | 620 | 0.9 | ヨコ1,600mm用 |
軽量機器搭載や配線用として効果的な取付金具
【特長】
・扉裏面に実装される機器のレイアウトや配線の取回しにご利用いただけます。
・パネル用レール間の比較的軽量な部品取付けや配線の取回しにご利用いただけます。
・材質:鉄(溶解亜鉛めっき鋼板)
・板厚:1.6mm
・セット内容:レール2本、取付ねじ

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カメダデンキ
クイックホルダー KH
3.7通常価格(税別):2,004円~

タカチ電機工業
ステンレスホースバンド SNBシリーズ
0通常価格(税別):78円~

タカチ電機工業
取付金具 CKシリーズ
5通常価格(税別):426円~

カメダデンキ
マルチアングル フラットバー F型
4.3通常価格(税別):1,368円~

篠原電機
ABCパーツ(補助金具)
4.3通常価格(税別):73円~

KASUGA
主幹分岐バー 100A/200A
4通常価格(税別):12,111円~

KASUGA
端子台アクセサリ レール支え
3.5通常価格(税別):118円~

タカチ電機工業
キーリング CRシリーズ
4.7通常価格(税別):109円

カメダデンキ
ミニカナグ 端子台取付カナグ S
4.6通常価格(税別):792円~