エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

EFC 塩害用フィルタケース・フィルタ

型番:

EFC-F12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

EFC-F12の仕様・寸法情報

材質
樹脂
寸法(タテ)(mm)
114
寸法(ヨコ)(mm)
114
寸法(フカサ)(mm)
25
RoHS?
10
-
-

商品仕様

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

使用上の注意

  • 本製品の破損が原因で人命並びに社会的に重大な影響を与えるおそれがある場所(医療関係、航空宇宙関係など)には使用しないでください。
  • EFC-12 にファンを取付けている場合、保守点検時には必ずファンの電源をOFFにし、電源の供給を止めてください。 感電、火災の原因になります。
  • 保守点検時に制御盤内部機器の充電部に触れないでください。感電、火災の原因になります。
  • 次のような場所では使用しないでください。火災の原因になります。 可燃性ガスのある場所/可燃性ガスが漏れるおそれのある場所/有機溶剤のかかる場所
  • 次のような場所では使用しないでください。 破損の原因になります。
  • 水滴のかかる場所/使用温度範囲外となる場所/常時高湿となる場所/振動、衝撃のある場所/腐食性ガスのある場所/極度に塵埃やオイルミストが多い場所
  • 保守点検は専門知識を有する人が定期的に行ってください。 破損、落下の原因になります。
  • 塩害用フィルタケース (EFC-12)の長期間の使用で取付部 (ねじ)などの傷みやゆるみがないか、定期的に点検して ください。傷みがある場合は交換し、ゆるみがある場合は 適正締付トルク値にて増締めしてください。破損、落下、 けがの原因になります。

製品仕様

品名記号寸法 mm交換の目安適用機種
ヨコタテフカサ
EFC-F1211411425約1年EFC-12
  • ※ フィルタ交換の周期は使用環境より異なります。

型番リスト

表示件数
型番
EFC-F12
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,880
( 11,968 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】塩害用フィルタケースの交換用として利用ください。
【適用機種】EFC-12
【交換の目安】約1年(フィルタ交換の周期は使用環境により異なります)

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EFC 塩害用フィルタケース・フィルタの型番EFC-F12のページです。 型番EFC-F12に関する仕様情報を記載しております。
EFC 塩害用フィルタケース・フィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EFC 塩害用フィルタケース・フィルタ
SF-EF ステンレスフード(塩害用フィルタ仕様)
SLP-K 換気扇付大型ルーバー(フィルタ付)
CSLP クーレット・ルーバー
CSLP-K クーレット・ファン(換気扇付ルーバー)
SLP-25・SLP-25C 大型ルーバー
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格10,88096,83026,99012,07013,17010,440
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質樹脂ステンレス樹脂樹脂樹脂樹脂
寸法(タテ)(mm)114543250140140250
寸法(ヨコ)(mm)114565250140140250
寸法(フカサ)(mm)25160100457525
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング