17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

BP46-ET アースバー支持台 BP46-ET

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

BP46-ET アースバー支持台

販売終了

型番

BP46-ET

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・アースバー(BP46-AN)、銅バーM6タップ付(BP45-T6)を使用し、簡単にアースバーセットの製作が可能です
・付属ねじ(バーホルダー固定ねじ、銅バー固定ねじ(t3~5用)
・材質:ポリカーボネート

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

指定中の仕様・寸法情報

寸法(タテ)(mm)
25
寸法(ヨコ)(mm)
48
寸法(フカサ)(mm)
16
材質
ポリカーボネート
パック入り数
10個
付属品
バーホルダー固定ねじ、銅バー固定ねじ(t3~5用)
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト