17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

BP46-A アース端子 BP46-8A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

BP46-A アース端子

販売終了

型番

BP46-8A

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

配線用盤用パーツのアース端子。
【特長】
・アース端子の中継、増設用としてご利用ください
・取付ピッチは75mmですので、FS・FZシリーズのフレームのどこにでも取付可能です

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

指定中の仕様・寸法情報

材質
色彩又は表面処理
光沢スズめっき
板厚(mm)
4
特記
FS,FZ,他キャビネットに対応
セット内容
アース端子5個、アースボルト10個、M5取付ねじ
摘要
取付ピッチ:75mm、M5
備考
セット商品です
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト