エレクトロニクス部品技術窓口
配電盤・分電盤の二次分岐に利用するBP43/二次分岐セット【特長】・主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ...
詳細を確認
製品イメージ

各部名称 BP43-102B、112B 主幹ブレーカ100A用

各部名称 BP43-202B、212B 主幹ブレーカ200A用

各部名称 BP43-402B、412B 主幹ブレーカ400A用
次のような場所では使用しないでください。
| ねじの呼び | 締付トルクN・m |
|---|---|
| M6 | 3.0~4.0 |
| M8※1 | 5.5~7.0 |
| M10※2 | 13.0~20.0 |
| M12※2 | 40.0~50.0 |
| 品名記号 | 寸法mm | 穴数(M6) | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 長さ | |||
| BP43-102B | 287.5 | 10 | 経済形主幹ブレーカ100A用 (断面積75mm2) |
| BP43-112B | 437.5 | 16 | |
| BP43-202B※ | 287.5 | 10 | 経済形主幹ブレーカ200A用 (断面積100mm2) |
| BP43-212B※ | 437.5 | 16 | |
| BP43-402B | 438 | 13 | 経済形主幹ブレーカ400A用 (断面積224mm2) ジョイントバー (断面積212mm2) |
| BP43-412B | 713 | 24 |
配電盤・分電盤の二次分岐に利用するBP43/二次分岐セット
【特長】
・主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。
・定格電圧AC200Vまで使用可能です。
・取付ねじ付です。
・バーホルダ :ポリエステル
・銅バー:銅
・ジョイントバー:銅
・保護板:ポリカーボネート
・表面処理:光沢すずめっき(銅)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~

篠原電機
アースバー EBAタイプ
4.6通常価格(税別):975円~

KASUGA
分岐用銅バー
5通常価格(税別):12,850円~

カメダデンキ
銅バー DB(メッキ加工) 長さ1000mm
5通常価格(税別):4,017円~

日東工業
BP46-AS アースバーセット
4.5通常価格(税別):5,240円~

篠原電機
アース端子(E・EC・ECK型)
5通常価格(税別):3,600円~

カメダデンキ
分電盤パーツ アースバー EB
4通常価格(税別):2,851円

日東工業
BP46-1AL アースラベル
4通常価格(税別):3,250円

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~