エレクトロニクス部品技術窓口
600Vまで使用できるの低圧バーホルダ。【特長】・材質:ポリエステル。・取り付けねじ付。・600Vまで...
詳細を確認(単位:mm)

BP-36-1M6の外観・寸法

BP-36-2M8の外観・寸法

BP-36-20S(スペーサ)の外観・寸法

スペーサの組み合わせ例
600Vまで使用できるの低圧バーホルダ。
【特長】
・材質:ポリエステル。
・取り付けねじ付。
・600Vまで使用可能。
【用途】
・高さ調整用。

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

未来工業
形鋼金具 SGM・SGMK
5通常価格(税別):343円~

日東工業
BP32 ブレーカ取付台 スライド式
4.5通常価格(税別):3,040円~

未来工業
単管クランプ (形鋼用)
4通常価格(税別):1,657円

日東工業
TB IECレール(35mm幅)
2通常価格(税別):7,690円~

日東工業
RD65-19N・30N・38N・48N・56N L型レール ペールホワイト
0通常価格(税別):2,070円~

日東工業
RD73 レベルフット
0通常価格(税別):3,400円~

日東工業
RD732 レベルフット取付金具(FS用)
0通常価格(税別):3,280円

未来工業
H・L・C形鋼用
0通常価格(税別):457円~

未来工業
ミラックハンガー
0通常価格(税別):77円~