エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください
(単位:mm)

リミットスイッチセットの外観

リミットスイッチセットの取付寸法
・ 適用:FUL、RA、RAV、Eシリーズ(タテ1,200mm以下)、E-A(-N)、E-LA・LSA(タテ1,200mm以下)用
※ RA、RAVは屋内使用時に限る。
| 品名記号 | リミットスイッチ | 取付金具 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流 | 接点間隔 | アクチュエータの種類 | 端子の種類 | 材質 | 板厚 | |
| BP27-L | 15A | 0.5mm | パネル取付押ボタン型 | ねじ締め端子 | 鉄(溶融亜鉛めっき鋼板) | 1.6mm |
リミットスイッチと取付金具のセット。
【特長】
・アクチュエータの種類はパネル取付押ボタン型
【用途】
・キャビネット内にリミットスイッチを取付ける際にご利用ください

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
BMP型鉄製・プラスチック製・木製取付ベース
4.8通常価格(税別):174円~

タカチ電機工業
リード線・ピン・スナップ端子付電池ホルダー
4.6通常価格(税別):131円~

タカチ電機工業
ビスセット MTシリーズ
4通常価格(税別):71円~

タカチ電機工業
CL型アルミアングル
4通常価格(税別):172円~

日東工業
DT 電話端子盤用ジャンパーリング
0通常価格(税別):14,250円~

タカチ電機工業
LD型埋込電池ボックス
5通常価格(税別):532円~

タカチ電機工業
難燃性電池押さえスポンジ SCMシリーズ
4.8通常価格(税別):393円~

タカチ電機工業
コイン・ボタン電池ホルダー SMTUシリーズ
4.6通常価格(税別):229円~

タカチ電機工業
IT型 電池端子
4.5通常価格(税別):139円~