17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

BP25-S 保護板支持金具・スライド式【8個入り】

通常単価(税別)
4,1704,380
税込単価
4,5874,818
通常出荷日:3日目

【特長】保護板支持金具・スライド式【8個入り】です。【用途】保護板などの取付けにご利用ください。(高さ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

BP25-1Sの外観・寸法

BP25-1Sの外観・寸法

取付例

取付例

製品仕様

  • BP25-1S:寸法H:61~95mm
  • BP25-2S:寸法H:96~165mm
  • 材質:鉄
  • 板厚:1.6mm
  • 表面処理:クロメートめっき

型番リスト

表示件数

寸法タテ

(mm)

RoHS?最小発注数量
61~95
10
1パック

8個入り

96~165
10
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,170
( 4,587 )
3日目
4,380
( 4,818 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】保護板支持金具・スライド式【8個入り】です。
【用途】保護板などの取付けにご利用ください。
(高さ調整可能です)

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP25-S 保護板支持金具・スライド式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP25-S 保護板支持金具・スライド式
BP66-K パイプ取付金具
BP16-LA L型固定金具
BP41-J ジョイントバー
BP24 盤用線止めバー
SCM ステンレスコン柱用金具 板厚(mm)3
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格4,170-5,480 -3,850 -8,790 -6,350 -5,590 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類支持金具その他アングルバーバーその他
材質鋳鉄アルミニウムステンレス(SUS304)
色彩又は表面処理クロメートめっきライトベージュ塗装(5Y7/1)光沢スズめっき溶融亜鉛メッキ-
摘要シールド支持金具(スライド・ローレットねじ式)----巾25mm以下バンド用
パック入り数8個6個1セット15本10本-

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング