エレクトロニクス部品技術窓口
ボデー用として盤用キャビネット、RA、OR、SR等に最適なレール【特長】・材質:溶融亜鉛めっき鋼板・板...
詳細を確認
パネル用レール2(ボデー用)の外観・寸法

パネル用レール2(ボデー用)の取り付け例
| 品名記号 | セット内容 | 寸法 mm | 製品質量 kg | 適用キャビネット (B、S、BF、SF、RA、OR、SRなどのボデー用) | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | ||||
| BP21-4B | レール2本 レール取付ねじ | 300 | 8 | 0.5 | タテ、ヨコ寸法 400mmのキャビネット用 |
| BP21-5B | 400 | 12 | 0.7 | タテ、ヨコ寸法 500mmのキャビネット用 | |
| BP21-6B | 500 | 16 | 0.9 | タテ、ヨコ寸法 600mmのキャビネット用 | |
| BP21-7B | 600 | 20 | 1.1 | タテ、ヨコ寸法 700mmのキャビネット用 | |
| BP21-8B | 700 | 24 | 1.3 | タテ、ヨコ寸法 800mmのキャビネット用 | |
| BP21-9B | 800 | 28 | 1.5 | タテ、ヨコ寸法 900mmのキャビネット用 | |
| BP21-10B | 900 | 32 | 1.6 | タテ、ヨコ寸法 1,000mmのキャビネット用 | |
| BP21-11B | 1,000 | 36 | 1.8 | タテ、ヨコ寸法 1,100mmのキャビネット用 | |
| BP21-12B | 1,100 | 40 | 2.0 | タテ、ヨコ寸法 1,200mmのキャビネット用 | |
※盤用キャビネット、RA、OR、SRなどにご利用ください。
ボデー用として盤用キャビネット、RA、OR、SR等に最適なレール
【特長】
・材質:溶融亜鉛めっき鋼板
・板厚:2.0mm
・ボデー用

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カメダデンキ
ミニカナグ 端子台取付カナグ S
4.6通常価格(税別):792円~

カメダデンキ
マルチアングル フラットバー F型
4.3通常価格(税別):1,368円~

カメダデンキ
クイックホルダー KH
3.7通常価格(税別):2,004円~

タカチ電機工業
取付金具 CKシリーズ
5通常価格(税別):426円~

カメダデンキ
ミニカナグ スイッチ取付台 S-14
4.3通常価格(税別):350円~

タカチ電機工業
SSK型ポール取付金具
4.2通常価格(税別):127円~

タカチ電機工業
ステンレスホースバンド SNBシリーズ
0通常価格(税別):78円~

カメダデンキ
Uカナグ U型
4.8通常価格(税別):860円~

篠原電機
ABCパーツ(補助金具)
4.3通常価格(税別):73円~