17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 寸法(W)(mm)

    ~mm
  • 寸法(H)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)

通常単価(税別)
38,62049,290
税込単価
42,48254,219
通常出荷日:3日目

屋内/屋外兼用のステンレス製ドアユニット(防塵/防水パッキン付)【特長】・ドアユニットのステンレスタイ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

BP11-D・ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)の仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • IP規格:IP44
  • ※ ドアユニットを取付けますと、上記IP性能以上のキャビネットは上記のIP性能になります。ハンドルはステンレス防水平面ハンドルを使用しています。

使用上のご注意

  • 落下などの強い衝撃を与えないでください。凹みや歪みが発生し、強度の劣化につながります。
  • スイッチパネルはスイッチや表示ランプなどの軽量機器を取付けることを目的としていますので、重量物を取付けないでください。垂れや変形、破損の恐れがあります。

施工上のご注意

  • キャビネットへの取付け作業は二人以上で行ってください。落下の恐れがあります。
  • 取付けるキャビネットは十分に強度がある物を使用してください。
  • ボルト、ナットは規定の締付トルクにて緩みのないよう確実に締付けてください。
  • 屋外に使用する場合又は防水を必要とする場合は、作業方法に従ってシーリング処理を行ってください。
  • 凹凸がある面に取付ける場合は、作業方法に従ってシーリング処理を行ってください。

製品仕様

(単位:mm)

機器取付有効図

機器取付有効図

品名記号寸法mm取付穴寸法mm
WHABCDEFN
BP11-33DS300300240240260-260-4
BP11-34DS300400240340260-3601806
BP11-43DS400300340240360180260-6
BP11-44DS4004003403403601803601808
BP11-55DS5005004404404602304602308

取付方法

(1)付属のテンプレートでキャビネットに穴加工してください。

  1. ※1ドアユニットの角穴は必要に応じて開けてください。
  2. ※2取付穴の大きさは防塵・防水性能に影響しますので、必ず指定寸法で加工してください。
  3. ※3取付面にバリが生じた場合には、防塵・防水性能等に影響しますので必ずバリ取りを行ってください。
  4. ※4抜き穴加工した取付面は錆が発生する恐れがありますので、タッチアップペイント(弊社型番:BP81)で必ず補正を行ってください。
  5. ※5適用板厚:~6.0mm(スイッチパネル取付時は4.5mm)。

(2)

  • ドアユニットをキャビネット外側から挿入し、内側から付属のナットで締付けてください(推奨締付トルク:5N・m)。(図1参照)
  • ドアユニット背面に機器を取付けるための深さが必要な場合は、別売のスイッチパネルを合わせてご利用ください。スイッチパネルを使用する場合は、スイッチパネルをキャビネットとナットの間に挟み込んでください。(図2参照)
図1

図1

図2

図2

(3)屋外に使用する場合、防水を必要とする場合、凹凸がある面に取付ける場合は、ドアユニットとキャビネットの接合部周囲にシーリング処理を行ってください。(図3参照)

図3

図3

型番リスト

表示件数

寸法(W)

(mm)

寸法(H)

(mm)

RoHS?最小発注数量
300
300
10
1個
300
400
10
1個
400
300
10
1個
400
400
10
1個
500
500
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,620
( 42,482 )
3日目
39,770
( 43,747 )
3日目
39,770
( 43,747 )
3日目
43,910
( 48,301 )
3日目
49,290
( 54,219 )
3日目

詳細情報

基本情報

屋内/屋外兼用のステンレス製ドアユニット(防塵/防水パッキン付)
【特長】
・ドアユニットのステンレスタイプ
・材質:扉/フレーム(ステンレス)
・板厚:1.5mm
・設置場所:屋内/屋外兼用
・塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
・粉体塗装

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)
BP11-DG 窓付ドアユニット(防塵・防水パッキン付)
BP11-D ドアユニット(防水・防塵パッキン付)板厚(mm)1.6
BP11-BD 底面小扉
BP66-P フレームパイプ
CSX-R ルーフ
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格38,620-47,200 -12,700 -23,520 -10,8803,510 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目3日目
種類ハンドルドアパーツハンドル化粧プレートケースカバールーフ
材質扉・フレーム:ステンレス本体:鉄、枠:CRゴム(黒)、窓:強化処理ガラス配管用炭素鋼鋼管(SGP)アルミ
板厚(mm)1.51.6(窓4.0)1.61.63.54
特徴屋内・屋外兼用ドアユニット屋内・屋外兼用-屋内・屋外兼用--
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)-ライトベージュ塗装(5Y7/1)-ライトベージュ塗装(5Y7/1)ライトベージュ塗装(5Y7/1)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング