エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

RD44 フィルタ固定テープ

型番:

RD44-8-FT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RD44-8-FTの仕様・寸法情報

種類
[その他] フィルタ固定テープ
色彩又は表面処理
材質
テープ:ナイロン、固定剤:ホットメルトゴム系粘着剤
摘要
長さ5m×幅8mm
RoHS?
10
-
-

商品仕様

RD44-FT フィルタ固定テープの仕様

RD44・フィルタ固定テープ:関連画像

フィルタ固定テープの外観

RD44・フィルタ固定テープ:関連画像

フィルタ固定テープの使用例

  • 材質:テープ/ナイロン、固定剤/ホットメルトゴム系粘着剤
  • サイズ:幅8mm、長さ5m
  • 色:白

型番リスト

表示件数
型番
RD44-8-FT
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,320
( 3,652 )
3日目

詳細情報

基本情報

ナイロン製のフィルタ固定テープ。
【特長】
・キャビネットに貼付けることにより、フィルタがワンタッチで取付可能。
【用途】
・フィルタの取付用テープとして。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD44 フィルタ固定テープの型番RD44-8-FTのページです。 型番RD44-8-FTに関する仕様情報を記載しております。
RD44 フィルタ固定テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD44 フィルタ固定テープ
RD413 ブランクシート
BX-L・換気扇取付金具・換気扇取付金具(換気扇付)
屋外天井取付型ファン・オプション・フィルタユニット
[SFT-F]ステンレスフード付ターボファン・オプションフィルタ
RD44 フィルターカセット用オプション・フィルタ
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格3,32017,600 -2,950 -12,0802,840 -4,030 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類フィルタ固定テープ-取付金具フィルタフィルタフィルタ
色彩又は表面処理-ファンベースクリーム塗装(2.5Y8/2) / ホルダークロムめっきライトベージュ塗装--
材質テープ:ナイロン、固定剤:ホットメルトゴム系粘着剤--ポリエステル-
摘要長さ5m×幅8mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファン(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング