17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

PTMX L型コンセント取付金具

通常単価(税別)
2,9703,130特別価格
税込単価
3,2673,443特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

奥行きの大きなACアダプタをヨコ向きに取付ける際に便利な取付金具【特長】・表面処理:クロメートめっき・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

PTMX-1Lの外観

PTMX-1Lの外観

PTMX-1Lの寸法図

PTMX-1Lの寸法図

PTMX-2Lの外観

PTMX-2Lの外観

PTMX-2Lの寸法図

PTMX-2Lの寸法図

品名記号セット内容適用機種
PTMX-1L取付金具5コ
取付ねじ
PTM(E)□-□NL
PTM(E)□-4535BL
PTMX-2L取付金具5コ
取付ねじ

適用コンセント例

パナソニック製WK 1012W 角型コンセント
WK 1013W L型2コロコンセント
WK 1021W ダブルコンセント
WK 1022W トリプルコンセント
WK 3001W 接地角型コンセント
WK 3004W 接地ダブルコンセント
WK 3064 抜け止め接地ダブルコンセント
東芝ライテック製DC1121(W) 角型コンセント
DC1272(W) 角型ダブルコンセント
DC1133(W) 角型トリプルコンセント
DC1143(W) L型トリプルコンセント

型番リスト

表示件数

寸法ヨコ

(mm)

特記

RoHS?最小発注数量
46
適用コンセント:パナソニック電工製WK1012W 他
10
1個
86
適用コンセント:パナソニック電工製WK1021W WK3004W 他
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,9701,782
( 1,960 )
3日目
3,1301,333
( 1,466 )
3日目

詳細情報

基本情報

奥行きの大きなACアダプタをヨコ向きに取付ける際に便利な取付金具
【特長】
・表面処理:クロメートめっき
・材質:鉄

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTMX L型コンセント取付金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTMX L型コンセント取付金具
CMS-L コン柱用金具(側面取付用)
BP31-S 分岐取付台 スライド式
BP16-LA L型固定金具
PCSX-KS・取付金具
PCSX-KN 取付金具
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格2,970-18,9002,620 -3,850 -1,0301,030
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類アングルその他取付台アングルその他その他
材質溶融亜鉛めっき鋼板
色彩又は表面処理クロメートめっき溶融亜鉛すず合金めっき-ライトベージュ塗装(5Y7/1)クロメートめっきめっき
寸法タテ(mm)5160119~183---
適用機種・商品PTM(E)□-□NL/PTM(E)□-4535BL屋内外兼用:RA(B)、RAV、RUL、RAM-A、W-A、CRV、SR、SCL、SCF、M-B、MS-B、MHA、SM-B、SMS-B / 屋外用:OR(B)、ORM-A、OW-A、ORZ(B)、SOR(B)、SORM-A、SOW、OM-B、OMS-B、OMH、SOM-B、SOMS-B、SOMHフカサ250mm~300mmのキャビネット用---

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング