エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

PLX-S ドアストッパ

型番:

PLX-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PLX-Sの仕様・寸法情報

種類
金具
材質
鉄、一部ステンレス
特記
PL用オプション
適用機種・商品
PL全機種(ヨコ幅300mm以上)
セット内容
金具、パッキン、取付ねじ
備考
セット商品です
RoHS?
10
-
-

商品仕様

扉開閉時のドアストッパとして使用

材質:鉄、一部ステンレス

材質:鉄、一部ステンレス

商品概要

品名記号セット内容適用機種
PLX-S金具、パッキン、取付ねじヨコ幅300mm以上のPL全機種

取付方法

  1. 1.ボデー底面にテンプレートを貼り付けた後、テンプレート記載の加工位置に従いφ5.5 の穴を 2 箇所あけてください。
  2. 2.次にドア金具のドアストッパ取付穴の下側からドアストッパを差し込んでください。
  3. 3.ドアストッパと一体となったドア金具をドア金具取付ねじで扉のボスに取付けます。
    ボデー金具を座板、パッキン、ボデー金具取付ねじを使用して先ほど加工したボデーの穴に取付けてください。
    ドアストッパをボデー金具にセットすることにより、開角度約 100°に固定されます。

使用上の注意

  • 取付ねじの適正締め付けトルクは 150~200 N・cmです。締め過ぎた場合、ボデーおよび扉の破損の原因となります。
  • 穴加工時のバリ等を確実に取り除いた後、手順に従い取り付けてください。バリ等が残ったままドアストッパを取り付けると保護等級が保たれない恐れがあります。
  • ドアストッパの使用中に扉に過大な荷重をかけないでください。破損の原因となります。

型番リスト

表示件数
型番
PLX-S
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,950
( 3,245 )
3日目

詳細情報

基本情報

PL形プラボックス用オプションのドアストッパ。
【特長】
・ヨコ幅300mm以上のPL形プラボックス全機種に対応
・豊富なオプションを用途に合せてご使用可能
【用途】
・扉開閉時のドアストッパとしてご使用ください

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PLX-S ドアストッパの型番PLX-Sのページです。 型番PLX-Sに関する仕様情報を記載しております。
PLX-S ドアストッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PLX-S ドアストッパ
RD153 スリット付台板セット・前後マウントタイプ(L型レール付)
PTMX-CL コインロック
RD162 スリット付スライド式台板セット(前後マウントタイプ)
FBX-S ドアストッパ
RD68 中マウントアングル (D)ARC
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格2,95013,1803,45025,2204,83010,000 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類金具その他金具
材質鉄、一部ステンレス-鉄(一部ステンレス)鉄t2.3
特記PL用オプション-通信用プラボックスオプション---
適用機種・商品PL全機種(ヨコ幅300mm以上)FSS, FSST, FSG, FSH, FS-2ME(FS80以上), FLS, FLM, DARC-2ME(DARC80以上), AH全機種FSS(FSS90以上),FSST,FSV,FSG,FS-2ME(FS90以上),FLS,FLM、DARC-2ME(DARC90のみ)AHシリーズFBA / FBA-M / FOK / FOMS-
セット内容金具、パッキン、取付ねじスリット付台板1個, L型レール2本コインロック、止め金スリット付台板1個,ブラケット2本,スライドレール2本-2本入

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング