17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • パック入り数

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

BP63 高圧クリート【1~20個入り】

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

製品仕様

寸法図

寸法図

品名記号寸法A高圧KIP電線適用サイズ1セット内容
BP63-14BP63-14-Z1314mm2BP63-□:20コで1セット
BP63-□-Z:1コで1セット
BP63-22BP63-22-Z1422mm2
BP63-38BP63-38-Z1638mm2
BP63-60BP63-60-Z1860mm2

使用方法

  • ※ 公称電圧 6.6kV 以下の高圧受電設備などに用いる電線支持物としてご使用ください。
  • ※ 電線の挟込みは、皿ばね付ナットM6をゆるめて高圧クリートの上部をずらすだけで容易に行えます。

型番リスト

表示件数

パック入り数

摘要

RoHS?最小発注数量
20個
高圧電線(KIP) 14mm2
10
1パック

20個入り

-
高圧電線(KIP) 14mm2
10
1個
20個
高圧電線(KIP) 22mm2
10
1パック

20個入り

-
高圧電線(KIP) 22mm2
10
1個
20個
高圧電線(KIP) 38mm2
10
1パック

20個入り

-
高圧電線(KIP) 38mm2
10
1個
20個
高圧電線(KIP) 60mm2
10
1パック

20個入り

-
高圧電線(KIP) 60mm2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,680
( 8,448 )
3日目
640
( 704 )
3日目
7,680
( 8,448 )
3日目
640
( 704 )
3日目
7,680
( 8,448 )
3日目
640
( 704 )
3日目
7,680
( 8,448 )
3日目
640
( 704 )
3日目

詳細情報

基本情報

高圧KIP電線の支持用の高圧クリートBP63
【特長】
・14mm2、22mm2、38mm2、60mm2の各高圧KIP電線用がございます。
・材質:ポリプロピレン
・色彩:黒

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP63 高圧クリートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP63 高圧クリート
BP62 高圧がいし
BP33 セパレータ
BP24-F 配線支持金具
BP51-S 低圧電線サポータ
BP25-S 保護板支持金具・スライド式・保護板支柱
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格640-3,620 -1,400 -2,4105,4809,010
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類金具金具金具金具金具
材質ポリプロピレンエポキシ樹脂ABS
色彩又は表面処理ブラウンクリーム塗装樹脂コーティング(黒)ライトベージュクロメートめっき

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング